AS-WORKBENCH-F ...で自動ツールの高さや角度が調整可能な配置のためのロックリング付きデバイスキャリア。
電線処理のための作業者アシストシステム
clipx WIRE assist作業者アシストシステムは、効率的な電線処理を可能にします。ソフトウェアでサポートされたシステムが、半自動導体処理のプロセスを通じてユーザーを誘導し、関連する出力機器を制御して、必要な情報をCAEデータに基づいて提供します。
デバイスキャリアレールへの高さ調節可能な取付け用の3つのセミオープンLF 211ボックス用ホルダ、AS-WORKBENCH-F ...のアクセサリ
AS-WORKBENCH-F ...に取り付けるためのサスペンションユニット付きの材料またはツール用保管棚。
ワイヤカートリッジホルダ(左)、AS-WORKBENCH-F ...用デバイスキャリアレールに取り付けるための調整可能な電線誘導。
AS-WORKBENCH-F …と互換性があり、5Sの原則に準拠してハンドツールやアクセサリを収納するための輪郭に加工が施されたフォームインサート。
デバイスキャリアアーム(左)、締付けレバーとデバイスキャリアレール付き、AS-WORKBENCH-F ...に最大2台のデバイスキャリアと追加のストレージユニットを収納可能。
AS-WORKBENCH-F …と互換性があり、5Sの原則に準拠してハンドツールやアクセサリを収納するための輪郭に加工が施されたフォームインサート。
特長
- 直観的に分かるユーザーインターフェースとCAEプログラムからの簡単なデータ検索機能を備えたアプリケーションで便利
- 直接機器を制御するソフトウェアによる電線の準備で、高いプロセス信頼性
- モバイルアプリケーションオプションとハンドツール、自動工具、印字システムの最適な配置により、効率と柔軟性が向上
効率的な電線処理のための作業者アシストシステム
産業用制御盤製造においては、プロセスには未だに多くの手動ステップがあります。特に電線の準備と処理には、まだかなりの可能性があります。これらの時間のかかる作業は、制御盤製造における労働時間の半分以上を占めています。 フエニックス・コンタクトの作業者アシストシステムclipx WIRE assistは、経済性と効率性の観点から、この可能性を可能な限り活用するための「ツール」です。
ソフトウェアによる電線の準備
ソフトウェアによる電線の準備でプロセス信頼性
ソフトウェア対応のプロセス完了に必要な配線情報は、標準のCAEプログラムからエクスポートされ、clipx WIRE assistに送られます。情報はclipx WIRE assistシステムに供給されます。さらに、組込みのエディタ機能により、データを手動で編集することもできます。
このデータに基づいて、clipx Wire assistソフトウェアは、準自動化された導体仕上げプロセスを通じて作業者をガイドします。同時に、システムの機器は直接制御され、追加の処理や配線に必要な情報が、光学的に変換された分かりやすい形式で、視覚的に強調され自動的にモニタに表示されます。
人間工学に基づくワークステーションデザイン
人間工学に基づいた設計とモビリティによる柔軟性
高さを調節可能なclipx WIRE assist作業台は、人間工学的要件を満たすように設計されています。この特長の1つは、作業中に座っている状態と立っている状態が切替え可能なことです。また、作業者の身長や、完了すべき作業に合わせてシステムを調整することもできます。作業領域内で印字システムと自動工具を最適に配置することにより、到達距離が短縮されます。これはもう1つの人間工学的な利点と言えます。
作業者アシストシステムは、ブレーキ付きの4つの産業グレードのキャスタに取付けられており、移動が非常に簡単です。つまり、作業を実施する必要のある場所で使用できるため、無駄な足労を軽減することができます。
リーン生産方式に基づく作業者アシストシステム
5S原則を使用して構築
システムのコンセプトは5Sなどのリーン生産方式に基づいています。
これらの方式は、混乱をなくし組織を最適化するのに役立ちます。
各ツールや補助装置に所定のくぼみがある多層硬質形状のインサートを使用することで、検索と取得時間の短縮が実現されます。ここでは、使用頻度の高いツールに簡単にアクセスでき、使用頻度の低いツールは離れた場所に配置されています。