自動工具や印字システムは、作業台前面に配置することができます。余分な材料を保管するためのソケット、保管用棚、またはコンテナなどのアクセサリを、必要に応じてシステムの作業台に直接取り付けることができます。
AS-WORKBENCH-F ...で自動ツールの高さや角度が調整可能な配置のためのロックリング付きデバイスキャリア。
clipx WIRE assist作業者アシストシステムは、効率的な電線処理を可能にします。ソフトウェアでサポートされたシステムが、半自動導体処理のプロセスを通じてユーザーを誘導し、関連する出力機器を制御して、必要な情報をCAEデータに基づいて提供します。
AS-WORKBENCH-F ...で自動ツールの高さや角度が調整可能な配置のためのロックリング付きデバイスキャリア。
AS-WORKBENCH-F90スクリーン用の回転アームを含む高さと角度を調整可能なモニターホルダ
自由に調光可能なLEDワークショップランプ、AS-WORKBENCH-F ...に接続するための調整可能な伸縮アーム付き。
ワイヤリングホルダ(右)、AS-WORKBENCH-F ...用デバイスキャリアレールへの取付け用。
AS-WORKBENCH-F ...用デバイスキャリアレールに高さ調節可能な固定のためのクランプレバー付きワイヤロールホルダ。
AS-WORKBENCH-F ...で自動ツールの高さや角度が調整可能な配置のためのロックリング付きデバイスキャリア。
5つのソケット付きソケットストリップ、通電状態の監視用トグルスイッチと制御ライト、AS-WORKBENCH-F …への取付け用、ピンコネクタパターンタイプCF
AS-WORKBENCH-F ... Gに取り付けるための5つのソケット、ケーブル、スイッチを備えた作業台用ソケットストリップ。ピンコネクタパターン:タイプG(英国およびその他の国向け)
ゴミ箱付きのホルダ、12 L、アンスラサイトグレー、AS-WORKBENCH-F ...への取付け用。
モバイルワークベンチ、電動高さ調整、ホルダシステムによるモジュール式拡張、機器キャリア、自動工具用の棚、プリンタ、ハンドツール、アクセサリ、clipx WIRE assist用ベースおよびワークショップアプリケーション。
産業用制御盤製造においては、プロセスには未だに多くの手動ステップがあります。特に電線の準備と処理には、まだかなりの可能性があります。これらの時間のかかる作業は、制御盤製造における労働時間の半分以上を占めています。 フエニックス・コンタクトの作業者アシストシステムclipx WIRE assistは、経済性と効率性の観点から、この可能性を可能な限り活用するための「ツール」です。
ソフトウェアによる電線の準備
ソフトウェア対応のプロセス完了に必要な配線情報は、標準のCAEプログラムからエクスポートされ、clipx WIRE assistに送られます。情報はclipx WIRE assistシステムに供給されます。さらに、組込みのエディタ機能により、データを手動で編集することもできます。
このデータに基づいて、clipx Wire assistソフトウェアは、準自動化された導体仕上げプロセスを通じて作業者をガイドします。同時に、システムの機器は直接制御され、追加の処理や配線に必要な情報が、光学的に変換された分かりやすい形式で、視覚的に強調され自動的にモニタに表示されます。
人間工学に基づくワークステーションデザイン
高さを調節可能なclipx WIRE assist作業台は、人間工学的要件を満たすように設計されています。この特長の1つは、作業中に座っている状態と立っている状態が切替え可能なことです。また、作業者の身長や、完了すべき作業に合わせてシステムを調整することもできます。作業領域内で印字システムと自動工具を最適に配置することにより、到達距離が短縮されます。これはもう1つの人間工学的な利点と言えます。
作業者アシストシステムは、ブレーキ付きの4つの産業グレードのキャスタに取付けられており、移動が非常に簡単です。つまり、作業を実施する必要のある場所で使用できるため、無駄な足労を軽減することができます。
リーン生産方式に基づく作業者アシストシステム
システムのコンセプトは5Sなどのリーン生産方式に基づいています。
これらの方式は、混乱をなくし組織を最適化するのに役立ちます。
各ツールや補助装置に所定のくぼみがある多層硬質形状のインサートを使用することで、検索と取得時間の短縮が実現されます。ここでは、使用頻度の高いツールに簡単にアクセスでき、使用頻度の低いツールは離れた場所に配置されています。
自動工具や印字システムは、作業台前面に配置することができます。余分な材料を保管するためのソケット、保管用棚、またはコンテナなどのアクセサリを、必要に応じてシステムの作業台に直接取り付けることができます。
スペースを節約するため、自動工具や印字システムは、適切なアクセサリを使用して作業者アシストシステムの作業台に直接取り付けることができます。追加アクセサリの保持用に、ガイドが支持アームとスタンドに取付けられています。
機器は、高さや方向に関して非常に柔軟に配置することができ、それらの配置は個々のニーズや目前のタスク要件に合わせて調整することができます。
電線ガイドシステムを使用して、さまざまな種類の電線をストックし、自動ケーブルカッターや切断機に直接供給することができます。