RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS
-
ワイヤレスモジュール
2867872
ワイヤレストランシーバ(トランスミッタ+レシーバ)、RS-232、RS-485/RS-422インターフェースおよびバスフット付き、I/O拡張モジュールで使用、2,400 MHz ISMバンド
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.76 W |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC -50 % / +25 % |
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 通常電流消費 | 70 mA |
| 最大消費電流 | 115 mA |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 14 |
| ネジ山 | M3 |
| シリアル: RS-232 | |
| 通信速度 | 0,3 ...115,2 kBit/s |
| 接続方法 | D-SUB-9メスコネクタ |
| ファイル形式/コーディング | 非同期 |
| データフロー制御/プロトコル | RTS/CTS |
| パケットのサイズ | 32/98/240バイト |
| シリアル: RS-485/RS-422 | |
| データ速度 | 300 ... 57,6 kBit/s |
| 接続方法 | プラグ式COMBICONネジ接続式端子台 |
| 無線 | |
| 方向 | 双方向 |
| 周波数 | 2400 MHz |
| 周波数範囲 | 2.4032 GHz ... 2.4799 GHz |
| チャネル距離 | 1 MHz |
| チャネルのグループ数 | 3 |
| グループあたりチャネル数 | 27 |
| 伝送容量 | 100 mW (可調整) |
| Wireless | |
| 周波数帯 | 2.4 GHz |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 部材 (ハウジング) | ポリアミド |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex nL IIC |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex nL IIC T4 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 電磁適合性 | R&TTE指令1999/5/EECに適合 |
| 組立てに関する注意事項 | 標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠) |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2867872 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC652 |
| GTIN | 4017918965419 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 239.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 239.6 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - アンテナ 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - アンテナ 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - アンテナ 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - アンテナケーブル 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - アンテナケーブル 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - アンテナケーブル 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - アンテナケーブル 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - アンテナケーブル 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - アダプタ 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - アンテナ分配器 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - アンテナ分配器 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - 全天候対応の保護テープ 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - サージ保護機器 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - サージ保護機器 2800023
-
RAD-ISM-2400-DATA-CONFIG-KIT - コンフィギュレーションセット 2885838
-
RAD-LINK-LIC- 8 - ライセンス 2885964
-
RAD-LINK-LIC- 15 - ライセンス 2885977
-
RAD-LINK-LIC- 25 - ライセンス 2885980
-
RAD-LINK-LIC-100 - ライセンス 2885993
-
RAD-LINK-LIC-255 - ライセンス 2886002
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - サージ保護機器 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - サージ保護機器 2818876
-
RAD-ISM-TW-PB-GATEWAY - ワイヤレスモジュール 2917366
-
RAD-IN-4A-I - 拡張モジュール 2867115
-
RAD-OUT-4A-I - 拡張モジュール 2867128
-
RAD-IN-8D - 拡張モジュール 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - 拡張モジュール 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - 拡張モジュール 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - 拡張モジュール 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - 拡張モジュール 2885236
特長
RAD-Linkソフトウェアでコンフィグレーション
周波数ホッピング方式のTrusted Wirelessテクノロジ
Modbusスレーブとして設定可能
最大伝送出力100 mW(調整可能)
バスフットで最大8個のI/O拡張モジュールを接続可能
最大254台のリピータ/スレーブを接続したメッシュネットワーク
ライセンスフリーの2.4 GHz ISMバンド