VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC
-
RJ45コネクタ
1403366
RJ45コネクタ、 保護等級: IP65/IP67、 極数: 4、 CAT5 (IEC 11801:2002)、 部材: 金属製、 接続方式: IDCクイック接続、 電線断面積: AWG 22- 22、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 銀、 PROFINET
製品の詳細
| 概要 | 本製品は、PROFINET規則バージョン3.01(製品番号2252)のPROFINET Cabling and Interconnection Technology Guidelineに対応しています |
| 製品の種類 | 通信用コネクタ(ケーブル側) |
| タイプ | RJ45 |
| 極数 | 4 |
| 接続プロファイル | RJ45 8(4) |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | I |
| 汚染度 | 2 |
| 定格電圧(III/3) | 72 V (DC) |
| 定格電流 | 1.75 A |
| 定格電圧UN | 48 V |
| 標準規格 IN | 1.75 A |
| 接触抵抗 | 0.001 Ω (電線 - IDC) |
| 0.005 Ω (ばら線 - IDC) | |
| 通信媒体 | 銅 |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 |
| 伝送速度 | 100 Mbps |
| 接続技術 | |
| 接続方法 | IDCクイック接続 |
| 電線断面積AWG | 22 ... 22 (単線) |
| 22 ... 22 (フレキシブル) | |
| 電線断面積 | 0.32 mm² (単線) |
| 0.36 mm² (フレキシブル) | |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 幅 | 22 mm |
| 高さ | 30 mm |
| 長さ | 72 mm |
| 色 | 銀 |
| 部材 | 金属製 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材、Oリング | NBR |
| シーリング材ケーブルシール | TPE |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジングの材質 | 金属製 |
| ハウジング表面材質 | ニッケルメッキ |
| ケーブルシール材質 | TPE |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Au/Ni |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| Oリング材質 | NBR |
| ねじ式接続の素材 | CuZn |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| ケーブル外径 | 5 mm ... 8 mm |
| ケーブル外径 | 5 mm ... 8 mm |
| 電線断面積 | 0.14 mm² |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 45 °C |
| 標準/仕様 | IEC PAS 61076-3-117 |
| アイテム番号 | 1403366 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNOAA |
| GTIN | 4046356708319 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 79.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 79.6 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-NO: 3147-75-9) | |
| SCIP | 4c36334a-a348-4c03-908d-385a8733c65d |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.785 kg CO2e |