VS-09-CAN - D-SUBコネクタ
1689307

接続方式

D-SUBコネクタ、 保護等級: IP20、 極数: 9、 部材: プラスチック製、 接続方式: ネジ接続、 電線断面積: AWG 26- 20、 ケーブル引込口: 斜め、 終端抵抗を組込み、 ケースサイズ: 1、 色: グレー、 CAN

製品の詳細








互換性のある製品



特長

EMC保護
切換え可能な終端抵抗
コーディングセクション(CR)で誤接続防止