既存の産業用ネットワークに組み込むインテリジェントなQUINT UPS:主電源エラーの場合でも無停電電源をシステムに供給します。IQテクノロジを搭載したバッテリー管理システムと強力なバッテリーチャージャーで、優れたシステム可用性を確保します。
QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EC
-
UPSユニット
2907076
QUINT UPS、 IQ Technology、 EtherCAT®、 DINレール取付け、 ネジ接続、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 20 A、 充電電流: 5 A
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 概要 | EtherCAT®はドイツのBeckhoff Automation GmbH社によりライセンス化された登録商標および特許技術です。 |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 入力電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| 耐電圧、最大 | 35 V DC |
| 内部入力ヒューズ | なし |
| 電源の電圧種類 | DC |
| 突入電流 | ≤ 8 A (≤ 4 ms) |
| 極性反転保護 | あり |
| 固定のバックアップ閾値 | 22 V DC |
| 動的活性化閾値 | > 1 V / 100 ms |
| スイッチオンタイム | 最大 3 s |
| バッテリー動作中のスイッチオン時間(バッテリー起動) | 8 s |
| 電圧降下、入力/出力 | 0.4 V DC |
| 電流消費IN(UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 20.1 A |
| 電流消費時Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 31.2 A |
| 電流消費時INo-Load(UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 105 mA |
| 電流消費時Icharge (UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 6.1 A |
| 電流消費時PN (UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 475 W |
| 電力消費Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, Icharge = max) | 740 W |
| 電力消費PNo-Load (UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 2.6 W |
| 電力消費Pcharge (UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 148 W |
| 効率 | 通常 97 % |
| 出力数 | 1 |
| 耐短絡 | あり |
| 無負荷保証 | あり |
| スイッチオーバー時間 | 0 ms |
| 並列接続のUPS | はい、デカップリングモジュール付きです(バッファ時間の延長と冗長性確保のため) |
| UPS直列接続 | いいえ |
| 並列バッテリモジュール | あり、5(ライン保護を監視) |
| 直列バッテリモジュール | いいえ |
| 主電源動作 | |
| 出力電圧 | 24 V DC (UOUT = UIN - 0.4 V DC) |
| 出力電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| 出力電流IN | 20 A |
| スタティックブースト(IStat.Boost) | 25 A |
| ダイナミックブースト(IDyn.Boost) | 30 A (5秒) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ミリ秒) |
| 出力電力POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
| 出力電力POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
| バッテリー駆動 | |
| 出力電圧 | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0.4 V DC) |
| 出力電圧範囲 | 19 V DC ... 32 V DC |
| 出力電流IN | 20 A |
| スタティックブースト(IStat.Boost) | 25 A |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ミリ秒) |
| 出力電力POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
| 出力電力POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
| 充電終了電圧 | 32 V DC |
| 充電終止電圧(温度補償型) | 25 V DC ... 32 V DC |
| 充電電流(設定可能) | 5 A |
| 定格容量(追加充電器なし) | 3 Ah ... 100 Ah |
| 最大容量 | 135 Ah |
| 充電時間 | 202.5 h |
| バッファ時間 | 19 最小 (12 Ah) |
| 過放電保護 | 19.2 V DC |
| バッテリテクノロジ | VRLA 、VRLA-WTR 、LI-ION |
| 充電特性曲線 | IU0U |
| IQ-Technology | あり |
| 温度センサ | あり |
| 温度補償(設定可能) | 42 mV/K |
| 入力 | |
| 極 | 1.x |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 単線(AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
| 剥き線長さ | 8 mm (単線/撚線) |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
| 出力 | |
| 極 | 2.x |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 単線(AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
| 剥き線長さ | 8 mm (単線/撚線) |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
| 信号 | |
| 極 | 3.x |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | プッシュイン式 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.5 mm² (推奨) | |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 単線(AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
| 剥き線長さ | 8 mm (単線/撚線) |
| バッテリー | |
| 極 | 4.x |
| 接続技術 | |
| 接続位置マーキング | 4.1 (+)、 4.2 (-)、 4.3 () |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 単線(AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
| 剥き線長さ | 8 mm (単線/撚線) |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
| インターフェース | EtherCAT® |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方式 | RJ45 |
| サポートされるプロトコル | CoE |
| ロッキング | ロッキングクリップ |
| 伝送手段 | Twisted-Pair |
| 特長 | Autonegotiation |
| Autocrossing | |
| 半二重または全二重 | |
| 自動認識 | |
| トポロジ | リング型 |
| ライン型 | |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送距離 | 最大 100 m |
| サイクルタイム | < 100 µs |
| アクセス時間 | ≤ 2 s |
| チップセット | Renesas R-IN32M3 |
| 電気的絶縁 | あり |
| Device ID | 2C5B74hex |
| ベンダーID | 84hex |
| LED信号伝達 | |
| シグナリングのタイプ | DC OK(緑) |
| アラーム(赤) | |
| バッテリーモード(黄) | |
| SOC(赤、緑) | |
| データ(赤、緑) | |
| 製品シリーズ | QUINT UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1172000 h (25 °C) |
| > 732500 h (40 °C) | |
| > 373400 h (60 °C) | |
| 環境保護指令 | RoHS指令2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (PEなし) |
| 汚染度 | 2 |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 時間 | 192072 h |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 40 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 125 mm |
| 奥行き (機器の奥行き(DINレール取付け)) | 125 mm (機器の奥行き(DINレール取付け)) |
| 別の取付け方法を使用する場合の製品寸法 | |
| 幅 | 123 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 42 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左(アクティブ) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| 設置時あき 右/左(パッシブ) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50 %) |
| 設置時あき 右/左(アクティブ、パッシブ) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| 設置時あき 上/下(アクティブ) | 50 mm / 50 mm (POut ≥50 %) |
| 設置時あき 上/下(パッシブ) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50 %) |
| 設置時あき 上/下(アクティブ、パッシブ) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50 %) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35/7.5およびNS 35/15(EN 60715準拠) |
| UL 94難燃性(ハウジング / 端子台) | V0 |
| ハウジング材質 | 金属製 |
| フード型 | ステンレス製X6Cr17 |
| サイドエレメントのタイプ | アルミニウムAlMg3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(起動時) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 4000 m |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作) | 2.3g |
| 保護特別低電圧 | |
| 標準割当て | 保護特別低電圧 |
| 標準/仕様 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| UL認証 | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL認証 | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL認証 | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| 表示記号 | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| 表示記号 | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
| CSA | |
| 表示記号 | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CBスキーム | |
| 表示記号 | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 | |
| DNV | |
| 表示記号 | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
| 注記 | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-1(家庭用)、EN 61000-6-2(産業用)、EN 61000-6-5(スイッチング機器)、IEC/EN 61850-3(電源)に準拠の耐性 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | その他の基本規格として、EN 61000-6-5(スイッチング機器の耐性)、IEC/EN 61850-3(電源) |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 8 kV (試験強度4) |
| 空気中の放電 | 15 kV (試験強度4) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 試験場の強度 | 20 V/m (試験強度3) |
| 周波数範囲 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 周波数範囲 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 出力 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 信号 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 1 kV (試験強度3 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 出力 | 1 kV (試験強度3 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 入力/出力/信号 | 非対称 |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V (試験強度3) |
| 電源周波磁場 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-8 |
| 周波数 | 16.67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 試験場の強度 | 100 A/m |
| 補足事項 | 60秒後 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 周波数 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 試験場の強度 | 1 kA/m |
| 補足事項 | 3 s |
| 周波数 | 0 Hz |
| 試験場の強度 | 300 A/m |
| 補足事項 | DC、60 s |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| アイテム番号 | 2907076 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMUI43 |
| GTIN | 4055626170060 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 611.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 540 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: E123528EAC
認証ID: RU-DE.B.00184/20DNV
認証ID: TAA00002K4KC
認証ID: R-R-PCK-2907076LR
認証ID: LR21417906TANK
認証ID: TA22372MBV
認証ID: 69394/A0 BVRINA
認証ID: ELE382621XGABS
認証ID: 23-2416092-PDAIECEE CBスキーム
認証ID: DK-68191-M1-ULcULus Listed
認証ID: E123528-20171026cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | bbc5ef4f-2055-4d35-8e88-2cacb622a1cf |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 32.23 kg CO2e |
互換性のある製品
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - バッテリモジュール 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - バッテリモジュール 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - バッテリモジュール 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - バッテリモジュール 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - バッテリモジュール 1354641
-
UPS-BAT/PB/24DC/110AH - バッテリモジュール 1474660
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - バッテリモジュール 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - バッテリモジュール 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - バッテリモジュール 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/64WH - バッテリモジュール 1460921
-
UPS-BAT/LI/24DC/189WH - バッテリモジュール 1460922
-
UPS-BAT/LI/24DC/284WH - バッテリモジュール 1460923
特長
PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT® および USBインターフェースを使用したネットワークへの簡単な組込み
インテリジェントなBMS(バッテリー管理システム)によるSOH(作動状態)およびSOC(充電状態)の評価
バッテリー容量とテクノロジ(VRLA-WTR、LI-ION)の自動認識
出力電流と出力電圧のモニタリングおよびシステムの手動接続と切断
SFBテクノロジで標準ミニチュアサーキットブレーカを選択的にトリップさせます。並列接続の負荷は引き続き動作します。