VAL-SPP-T2-335-3+1-UT
-
クラス 2サージアレスタ
1466602
プラグインサージアレスタ、タイプ2/クラスIIに準拠、中性線と接地線を分離した三相電源供給ネットワークに使用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
取り扱いおよび安全性について先進的な機能を備えているため、設置が簡単で安全
最大限の性能と耐久性で、信頼性の高いシステム保護
最適化されたデザインと広範な製品ラインアップにより、幅広いアプリケーションで使用可能
包括的なデジタルデータとセレクタで計画も簡単