VAL-SPP-T2-275-1+1-UT-R - クラス 2サージアレスタ
1466212

プラグインサージアレスタ、タイプ2/クラスIIに準拠、中性線と接地線を分離した単相電源供給ネットワークに使用(3線式:L1、N、PE)、リモート表示接点あり。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

取り扱いおよび安全性について先進的な機能を備えているため、設置が簡単で安全
最大限の性能と耐久性で、信頼性の高いシステム保護
最適化されたデザインと広範な製品ラインアップにより、幅広いアプリケーションで使用可能
包括的なデジタルデータとセレクタで計画も簡単