VAL-MS 800/30 VF/FM - クラス 2サージアレスタ
2805402

サージアレスタ。リモート表示接点付き2チャネルのベースエレメントとバリスタおよびガス充填型スパークギャップを直列に接続した保護プラグで構成。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

非常に幅広いアプリケーションで何百万回も実証された品質
工業規格の全体幅1 HPにより、ブリッジで迅速に取付け
プラグ式の保護モジュールにより、試験と絶縁測定が簡単
アプリケーション固有の応答挙動により、パワーエレクトロニクスのアプリケーションや風力発電機(ローター)に使用可能