FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM
-
雷電流アレスタとサージアレスタの両用 タイプ 1+2
2905472
漏れ電流フリーのプラグイン雷電流アレスタ、タイプ1/クラスIに準拠、中性線と接地線の間の電源ネットワークで使用。
製品の詳細
| 製品シリーズ | SEC Family |
| IECカテゴリ | I / II |
| I | |
| T1 / T2 | |
| T1 | |
| ENクラス | T1 / T2 |
| T1 | |
| IEC電源システム | TN-S |
| TT | |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| 極数 | 1 |
| メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | リモート障害表示接点 |
| Schaltfunktion | c接点 |
| 定各電圧 | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 動作電流 | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 4.5 Nm |
| 剥き線長さ | 18 mm |
| 撚線接続断面積 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 13 ... 2 |
| 接続方法 | Y形端子 |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| リモート障害表示接点 | |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| ネジ山 | M2 |
| 締付けトルク | 0.25 Nm |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 35.6 mm |
| 高さ | 95.2 mm |
| 奥行き | 74.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 水平ピッチ | 2 区分 |
| 色 (オスコネクタ) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 色 (ベースエレメント) | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| 素材グループ | I |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 保護経路 | N-PE |
| 作動方向 | N-PE |
| 定格電圧 UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
| 240 V AC (TT - only N-PE) | |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続動作電圧UC | 350 V AC |
| 公称負荷電流IL | 125 A (< 55 °C) |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 0.01 mA |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 100 kA |
| インパルス放電電流(10/350) µs、充電 | 50 A(アンペア) |
| インパルス放電電流(10/350) µs、比エネルギー | 2500 kJ/Ω |
| インパルス放電電流(10/350) µs、ピーク値limp | 100 kA |
| 定格続流遮断電流Ifi | 100 A |
| 保護レベルUp | ≤ 1.5 kV |
| 残留電圧Ures | ≤ 1.5 kV (In時) |
| ≤ 1 kV (10 kA時) | |
| ≤ 0.9 kV (5 kA時) | |
| ≤ 0.8 kV (3 kA時) | |
| インパルス動作電圧 6 kV時 (1.2/50) µs | ≤ 1.5 kV |
| TOV動作(UT時) | 1200 V AC (200 ms / 耐電圧モード) |
| 応答時間tA | ≤ 100 ns |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 30g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
| 振動(動作時) | 5g (5 - 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
| UL仕様 | |
| 最大連続動作電圧MCOV | 350 V AC |
| 電圧保護定格VPR | 1200 V |
| 公称放電電流 In | 20 kA |
| 保護経路 | N-G |
| 定格電圧 | 240 V AC |
| 分電システム | Single phase |
| 定格周波数 | 50/60 Hz |
| SPDタイプ | 2CA |
| ULインジケータ/リモート表示 | |
| 動作電圧 | 125 V AC |
| 動作電流AC | 1 A AC |
| UL接続データ | |
| 締付けトルク | 40 lbf-in. |
| 接続電線断面積AWG | 3 ... 2 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2012 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2905472 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1171 |
| GTIN | 4046356950701 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 370 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 369.7 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 003d58f9-b0df-4b07-8098-da6ca71887a8 |
互換性のある製品
-
FLT-SEC-H MPB-3+1 - 配線ブリッジ 2910501
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
EML (20XE)R - ラベル 0803452
-
EML (20XE)R YE - ラベル 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 平面式クイックマーカーシート 0803595
-
ZBN 18 CUS - クイックマーカー 0825059
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - クラス1サージ保護プラグ 2905473
特長
雷電流アレスタから機器保護まで、最適なエネルギー調整が可能な汎用性の高いサージ保護シリーズ
一貫したプラグ式保護モジュールにより、メンテナンスが簡単
機械式状態提示/状態表示用インジケータとリモート表示接点により優れたレベルの情報を提供
低残留電圧特性を持つスパークギャップテクノロジにより、高エネルギーの雷電流発生時にも最適な保護効果を実現
主電源分岐エリアの末端機器を直接保護するための低電圧保護レベル