VAL-US-277/80/1+0-FM - サージ保護機器
2910377

サージ保護機器、UL Listedタイプ1およびIECタイプ2、277 V AC用リモート表示接点付き1チャンネル。   

製品の詳細









互換性のある製品



特長

警報接点あり
クラス2プラグインサージアレスタ
それぞれのアレスタに光およびメカニカル状態表示
マルチチャネルクラス2アレスタ
全スロットが誤挿入防止の機械式コーディング
すべてのプラグはCHECKMASTERで検査可能
それぞれのプラグに断路デバイス
雷電流負荷が高く新しいラッチで振動が強い場合プラグをしっかり固定