標準のFBSプラグインブリッジは、断面積が同じである端子台間の電源供給を簡単に行うために使用されます。プラグインブリッジは最大50個のコンタクトタブが付いているため、最大50個の電源を一緒に接続することができます。より短いプラグインブリッジが必要な場合は、より短いタイプをお求めいただくことも、切断工具(CUTFOX 18)でプラグインブリッジを短くすることもできます。隣接しないブリッジでは、個別のコンタクトタブを取り外すこともできます。例えばCUTFOX-FBSは、これに適しています。
カバープレート、 色: 黄