Push-in式とねじ式を備えたハイブリッド端子台、

ハイブリッド端子台

ハイブリッド端子台とは、制御盤側とフィールド接続側に異なる接続方式を持つ端子台です。つまりこの端子台は、外部配線と内部配線の異なった要件に対応することができます。ハイブリッド端子台には、中継端子台、断路端子台、試験断路端子台、電源分岐端子台など、さまざまな機能端子台があります。

Go to Product Detail Page for item 3050141
QTCS 1,5 BU - 接続式端子台
QTCS 1,5 BU - 接続式端子台
3050141

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 17.5 A、 1段、 接続方式: 圧接接続式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.25 mm2 - 1.5 mm2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

Go to Product Detail Page for item 3050345
QTCS 2,5-TWIN BU - 接続式端子台
QTCS 2,5-TWIN BU - 接続式端子台
3050345

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 1段、 接続方式: 圧接接続式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 2.5 mm2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

Go to Product Detail Page for item 3206542
QTCU 2,5 BU - 接続式端子台
QTCU 2,5 BU - 接続式端子台
3206542

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: 圧接接続式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 2.5 mm2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

Go to Product Detail Page for item 3033058
STU 4-TWIN - 接続式端子台
STU 4-TWIN - 接続式端子台
3033058

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

Go to Product Detail Page for item 3033029
STU 2,5-TWIN BU - 接続式端子台
STU 2,5-TWIN BU - 接続式端子台
3033029

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

Go to Product Detail Page for item 3211864
PTU 4 RD - 接続式端子台
PTU 4 RD - 接続式端子台
3211864

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 赤

Go to Product Detail Page for item 3033236
STU 35/ 4X10 YE - 共通電位端子台
STU 35/ 4X10 YE - 共通電位端子台
3033236

共通電位端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 41 A、 負荷接点、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 6 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 10 mm2、 ライン接点、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 1.5 mm2 - 50 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黄

Go to Product Detail Page for item 3211866
PTU 4 BK - 接続式端子台
PTU 4 BK - 接続式端子台
3211866

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

Go to Product Detail Page for item 3050235
QTTCBS 1,5 BU - 接続式端子台
QTTCBS 1,5 BU - 接続式端子台
3050235

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 1段、 接続方式: 圧接接続式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.25 mm2 - 1.5 mm2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

特長

  • 1つの端子台で異なる接続方式に対応し、内部配線と外部配線の要件に一致
  • 組合せオプションから接続方式を選択可能
  • [x]コンパクト設計で省スペース
  • 同形状の中継端子台とアース端子台でアプリケーション指向設計
  • 汎用性のあるCLIPLINE completeアクセサリで在庫コストを削減
ハイブリッド端子台の側面図

ねじ式接続およびPush-in式接続のハイブリッド端子台

制御盤製造用ハイブリッド端子台

ハイブリッド端子台は1つの端子台にさまざまな接続テクノロジを組み合せています。これにより内部制御盤側の高速接続ソリューションの使用および最終顧客側での汎用ソリューションの使用が可能です。ハイブリッド端子台には、さまざまなタイプがあります。ねじ式接続を、実績のあるPush-in式接続、高速接続、スプリング式接続と組み合わせます。どの組合せを選択しても、バージョンを豊富に取り揃えているため、アプリケーション指向の設計を作成することができます。

端子集約用コモン端子台

コモン端子台

コンパクトなコモン端子台

コンパクトなコモン端子台は、幅広いアプリケーションに対応できます。この端子はねじ式接続の35 mm²フィードインを備えています。一方で分岐接続は自由に選択することができます。ここでは、Push-in式接続またはスプリングケージ式接続を選択することができます。

アクセサリ付きトランスデューサ端子台

ハイブリッド回路テスト断路端子台

試験用断路端子台

テスト断路端子台で、二次変流器回路に必要なすべてのテスト回路を安全に使用でき、とても便利です。こちらで接続テクノロジを組み合わせることもできます。制御盤内部の接続にはPush-in式接続、外側変流接続には汎用のねじ式続を選択することができます。

タブレット画面上のclipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを操作

clipx ENGINEERによる効率的な設計

制御盤製造向けエンジニアリングソフトウェア

clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを使用すると、端子台列、組立済み取付けプレート、ジャンクションボックスをこれまでになく効率的に設計・調達し、あらゆる作業場においてデータを本番環境にシームレスに転送することができます。お客様のCAEプログラムおよびフエニックス・コンタクトのアプリケーションとコンフィグレータへのスマートなインターフェースにより、設計プロセスが加速します。

端子台の製品パンフレットを開く

端子台製品パンフレット

ダウンロード

端子台とハイブリッド端子台についての紙媒体の情報をご希望ですか。以下で端子台に関する製品パンフレットと品質パンフレットを入手することができます。