STU 35/ 4X10 YE - 共通電位端子台
3033236

共通電位端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 41 A、 負荷接点、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 6 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 10 mm2、 ライン接点、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 1.5 mm2 - 50 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黄

製品の詳細








互換性のある製品



特長

スプリングハイブリッド端子台STU 35/4x10で35 mm²の給電線を4か所の10 mm²接続に分岐
システム内部を定格電線断面積10 mm²の4か所のスプリング式に分岐
ダブルブリッジシャフトでさらに分電
STスプリング端子台ラインアップの標準端子台に一貫してブリッジ可能
35 mm²のねじ式で提供