アース端子台、 同形状のパネル貫通型端子台を配列する場合、絶縁電圧が320 Vを超える場合は終端板を挿入する必要があります。、 接続数: 4、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 色: 緑ー黄
中継端子台、多線式端子台、多段式端子台
フエニックス・コンタクトの中継端子台、多段式端子台、多線式端子台を使用して、立った1台の端子台に2本以上の導線を省スペースで接続できます。この端子台は、ブリッジへの柔軟な対応と最適なマーキングオプションが特長です。
多段端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 20 A、 接続数: 6、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段目、2段目、3段目、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 2、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 1段、 断面積: 0.25 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 青
大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 290 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 150 mm2、 断面積: 35 mm2 - 150 mm2、 定格断面積: 150 mm2、 断面積: 35 mm2 - 150 mm2、 取付けタイプ: NS 35/15、 NS 35/7,5、 色: 黄
接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 熱連続電流Ith: 32 A、 接続方式: プッシュイン/プッシュイン式接続、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
二段型端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 橙
接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 4、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
二段型端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 22 A、 接続方式: プッシュイン式、 1段目、2段目、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
ボルト接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 415 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 240 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 フランジアッセンブリ、 色: グレー
特長
- 高い汎用性 – 接続電線サイズの大小にかかわらず接続可能
- コンパクトなデザイン、多線式端子台、多段端子台により省スペース
- 各段にブリッジシャフトがあり電位分岐が簡単
- x] マーキング面が広くわかりやすい
- 汎用性のあるCLIPLINE completeシステムアクセサリで在庫コストを削減
新製品
UT 1,5ねじ接続式端子台
省スペース電線配線
幅わずか4.2 mmのUT 1,5ねじ接続式端子台で、ねじ接続式端子台の製品ラインアップは完璧です。ねじ緩み防止機構で、ねじ接続式端子台はメンテナンス不要です。2か所のブリッジシャフトにより、端子台を標準のFBSブリッジに時間を節約して接続することができます。
主な特長
- 2つのまったく同一な電線の接続が可能で、大幅な省スペースと高い柔軟性
- ねじ緩み防止機構で、メンテナンス不要の電線接続
- 高い耐振動性
- CLIPLINE complete端子台システムと互換性あり
- 高品質材料の使用により長期的に安定した接続
特長
- ねじ式テクノロジ
- 定格断面積:1.5 mm²
- 断面積:0.14 mm²~1.5 mm²
- 定格電流:17.5 A
- 定格電圧:1,000 V
- 取付けタイプ:NS 35/7,5、NS 35/15、NS 35/15-2,3
中継端子台
中継端子台
中継端子台の特長は接続ポイントが2つあり、コンパクトな設計である点です。中継端子台の接続電線断面積が大きいシリーズにより、あらゆるアプリケーションで汎用的に使用できます。例えば銅リッツ線の配線用の標準中継端子台の他に、フエニックス・コンタクトはAl/Cu端子台も提供しています。 汎用端子台により、アルミニウム製と銅製の電線を1つの端子台で接続することができます。
多線式端子台
多線式端子台
フエニックス・コンタクトの多線式端子台を使用すると、さらに多くのコンパクトな配線が可能です。多線式端子台は、すべて同じカレントバー経由で配線された3つまたは4つの接続を備えた中継端子台です。これにより、端子台あたり最大4本の電線を1箇所で個別に接続することができます。端子台は、配線に必要な端子台と給電線が少なくなるように設計されます。向上した概要のほかに、狭い場所での配線または分電も可能になります。
二段型端子台
二段型端子台
中継端子台と比較すると、二段型端子台により多線式端子台よりもさらに高い配線密度とより優れた柔軟性を実現することができます。簡単に言えば二段型端子台は2台の中継端子台を1つの端子台で実現しています。これを可能にするために、端子台には2つの段があり、それぞれに電位があります。これらの段は必要に応じて、垂直PVブリッジで迅速かつ簡単に接続できるため、二段型端子台は多線式端子台としても使用することができます。ブリッジの手作業を軽減するため、製品シリーズにはブリッジを恒久的に内蔵する端子台も含まれます。このバージョンには製品名に「PV」が付きます。側面銅線接続を備えた二段型端子台は、オフセットレベルが特徴です。このオフセットにより、全ての接続ポイントに配線されている場合でも下段や開放ボタンまたはねじに自由にアクセス可能です。
多段端子台
多段端子台
多段端子台とは、複数段で構成された端子台です。二段式端子台は異なり、通常3~4個のレベルがありますが、二段式端子台よりも小型設計です。各段に独自の電位があります。端子台バージョンに応じて、上二段のみ、または全段を垂直ブリッジにより簡単に接続することができます。通常のバージョンの他に、PVブリッジを内蔵するバージョンもあります。これらの場合、すべての段は工場で接続されるため、手動ブリッジは不要です。シンプルなパネル貫通バージョンに加えて、四段型端子台と三段型端子台の製品ラインナップには、1つ以上の機能レベルを持つバージョンも含まれます。機能レベルには通常断路ゾーンがあり、断路ナイフまたはさまざまな機能コネクタ向けの汎用断路ゾーンがあります。製品シリーズには、三相モータを省スペースで配線する特殊なモータ用端子台も含まれます。各段にはブリッジスペースがあり、これを使用して簡単に配線時間を短縮できます。
clipx ENGINEERによる効率的な設計
制御盤製造向けエンジニアリングソフトウェア
clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを使用すると、端子台列、組立済み取付けプレート、ジャンクションボックスをこれまでになく効率的に設計・調達し、あらゆる作業場においてデータを本番環境にシームレスに転送することができます。お客様のCAEプログラムおよびフエニックス・コンタクトのアプリケーションとコンフィグレータへのスマートなインターフェースにより、設計プロセスが加速します。
端子台製品パンフレット
ダウンロード
端子台についての紙媒体の資料をご希望ですか。以下で端子台に関する各種パンフレットを入手することができます。製品パンフレットに加えて、CLIPLINE complete端子台システムおよび端子台の品質テストに関するパンフレットも入手することができます。