断路ナイフ端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 16 A、 熱連続電流Ith: 16 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 赤
断路端子台と断路ナイフ端子台
特に試験および測定テクノロジにおいて、回路を簡単に手動で切断することができるさまざまな端子台が使用されます。フエニックス・コンタクトの断路ナイフ端子台には、簡単に操作できるレバー操作型断路ナイフがあります。基本的な断路端子台は、コンポーネントコネクタ、ヒューズプラグ、絶縁プラグ、貫通コネクタを収納する汎用遮断ゾーンを提供します。
回路テスト断路端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 断面積:0.5 mm2 - 10 mm2 、 色: 青
断路ナイフ端子台、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 16 A、 熱連続電流Ith: 16 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 赤
断路ナイフ端子台、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 16 A、 熱連続電流Ith: 16 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
回路テスト断路端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 断面積:0.5 mm2 - 10 mm2 、 色: 黄
断路ナイフ端子台、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 16 A、 熱連続電流Ith: 16 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
断路ナイフ端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 16 A、 熱連続電流Ith: 16 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.14 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
断路ナイフ端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 16 A、 熱連続電流Ith: 16 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.14 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黄
断路ナイフ端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 16 A、 熱連続電流Ith: 16 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
回路テスト断路端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 断面積:0.5 mm2 - 10 mm2 、 色: 赤
特長
- [x]レバータイプの断路ナイフ、絶縁プラグ、回転式接点による回路の分離が便利
- 断路箇所の両側にテストオプションがあり使いやすい電流測定
- [x]断路レバーの先端がラ固定されているため安全に操作可能
- [x]断路箇所がカラーマーキングで分かりやすい
- [x]断路部品、ヒューズプラグ、コンポーネントコネクタ、パネル貫通型コネクタで個々に組立て
新製品
断路ナイフ端子台
断路ナイフ端子台
断路ナイフ端子台は、しっかりした回転できるレバータイプの断路ナイフが特長です。このナイフは標準のねじ回しで操作でき、例えばテスト目的で回路を迅速に切断して閉じることができます。テストポイントは端子点に統合されているため、接続された電線でテストを実施することができます。断路ナイフは明確に認識できるエンドポジションに固定されるため、誤って起動されることはありません。オプションのスイッチングロックを利用して、レバータイプの断路ナイフが起動されるのを完全に予防することもできます。
断路端子台と絶縁プラグ
断路端子台
断路端子台は通常、断路ゾーンを組み込んだ中継端子台、多線式端子台、または多段式端子台です。断路ゾーンは標準化され、さまざまな機能プラグを使用できます。機能プラグを含めることにより、さまざまな機能端子台ができ上ります。ヒューズプラグを含めることにより、基本断路端子台がヒューズ端子台になります。コンポーネントコネクタにより、端子台はコンポーネント端子台になります。貫通型コネクタと貫通型ロックにより、基本端子台を貫通型端子台または貫通のない端子台に変換できます。断路ナイフ端子台のレバー断路ナイフなどの、組込み可能な絶縁プラグにより、2つのスイッチング状態を迅速に切り替えることが可能です。この簡単な切替えにより、例えば個別回路を迅速に測定することができます。つまり、基本断路端子台は取外し可能なプラグによって、制御盤内の非常に汎用的な端子台です。
clipx ENGINEERによる効率的な設計
制御盤製造向けエンジニアリングソフトウェア
clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを使用すると、端子台列、組立済み取付けプレート、ジャンクションボックスをこれまでになく効率的に設計・調達し、あらゆる作業場においてデータを本番環境にシームレスに転送することができます。お客様のCAEプログラムおよびフエニックス・コンタクトのアプリケーションとコンフィグレータへのスマートなインターフェースにより、設計プロセスが加速します。
端子台製品パンフレット