- 前面接続式のPush-in端子台で、配線作業を削減
- 幅わずか19 mmで最大60%の省スペース
- 包括的なシステム配線製品シリーズにより、リモートI/Oレベルおよびフィールドレベルにプラグ・アンド・プレイ接続
VARIOFACEモジュール、プッシュイン接続式、D-SUBピンコネクタを接続、NS 35レールに取付け、LED付き、25極
VARIOFACE端子台は、フィールドとオートメーションレベルとの間で確実な信号伝送を確保します。オートメーションに信頼性のある信号伝送:汎用終端板でねじ式、Push-in式、スプリング式端子台と多極コネクタを1:1で接続、IDC/FLK、D-SUB、ELCO、DINレール、RJ45に対応します。汎用システムケーブルと合わせて、迅速な1:1配線は逆極性からも保護します。
VARIOFACEモジュール、プッシュイン接続式、D-SUBピンコネクタを接続、NS 35レールに取付け、LED付き、25極
VARIOFACEモジュール、RJ45メスコネクタ接続用、プラグイン方式によるスプリング接続式ダブル接続端子台付き
VARIOFACE貫通モジュールはプラグインネジ接続式端子台とD-SUBソケットコネクタ(37ピン)を1:1で接続します。別売のグランドタップがあります。
VARIOFACEモジュール、プッシュイン接続式、リボンケーブルプラグインコネクタを接続、NS 35 DINレールに取付け、オスコネクタおよびソケットコネクタ用長短固定ラッチ付き、26極
VARIOFACEモジュール、プッシュイン接続式、高密度D-SUBオスコネクタを接続、NS 35レールに取付け、極数:44
VARIOFACEモジュール、プッシュイン接続式、高密度D-SUBメスコネクタを接続、NS 35レールに取付け、極数:44
VARIOFACEモジュール、プッシュイン接続式、高密度D-SUBメスコネクタを接続、NS 35レールに取付け、極数:26
VARIOFACE貫通モジュールはプラグインネジ接続式端子台とIDC/FLKオスコネクタ(2.54 mm、16ピン)を1:1で接続します。
VARIOFACE Front Connect、Push-in前面接続を備えた1:1 IDC/FLK終端板、極数:14、全体幅:19 mm
VARIOFACEモジュール、プッシュイン接続式、D-SUBソケットコネクタを接続、NS 35レールに取付け、LED付き、25極
コントローラ用システム配線用コンフィグレータ
新規設置やアップグレードのためのプラグ・アンド・プレイソリューションを個別に設定できます。直感的に分かるユーザーインターフェースと3Dモデルにより、取扱いの簡単さを確保します。フロントアダプタ、システムケーブル、信号転送モジュールからなるソリューションコンポーネントを、わずか数クリックでお選びいただけます。
VARIOFACE製品シリーズは、スムーズな信号伝送を確保するさまざまなコンポーネントで構成されています。フィールドレベルから制御レベルへの接続に関してはVARIOFACE Professionalが汎用的に使用でき理想的です。新しいVARIOFACE Front Connectにより、フィールドレベルとリモートI/O機器との接続を、全体幅わずか19 mmで確立することができるようになりました。リレーモジュールによる配線の必要性を排除して、VARIOFACE製品シリーズのV8アダプタで、この接続向けのプラグインソリューションを使用することができます。
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| VARIOFACE Professional | VARIOFACE Front Connect | VARIOFACE PLC-V8アダプタ | |
| 接続テクノロジ | Push-in、ねじ | プッシュイン | PLC-INTERFACE 6.2 mm / 14 mmリレーおよびRIFLINE complete向けのプラグインコンタクトからリレーへのモジュール |
| コネクタ | D-SUB、HD-SUB、IDC/FLK、RJ45 | D-SUB、IDC/FLK | D-SUB、IDC/FLK |
| 極数 | 9、15、25、37、50(D-SUB)/15、26、44、62(HD-SUB)/10、14、16、20、26、34、40、50、60、64(IDC/FLK) | 9、15(D-SUB)/14、16、20(IDC/FLK) | 15極(D-SUB)/14極(IDC/FLK) |
| 特殊仕様 | 分電モジュール/貫通モジュール/LEDインジケータ | なし | なし |
| 全体幅 | タイプにより異なる | 19 mm | 50 mm(6.2 mm PLC-INTERFACE)/112.5 mm(14 mm PLC-INTERFACE)/128 mm(RIFLINE complete) |
汎用コネクタ端子台を使用して、制御レベルとフィールドレベルを接続することができます。VARIOFACE Professionalは、調整されたモジュール型の堅牢な省スペースシステムを提供します。このソリューションは、単心ワイヤでコネクタを接続する必要がある場合にはどこでも使用が可能です。アプリケーションに応じて、信号伝送と電位分岐用のモジュールをご利用いただけます。
汎用のVARIOFACE分電モジュールは、動作電圧および制御電圧の分電の両方に適しています。最大250 V/30 Aのアプリケーション向けに設計されています。特に狭いスペースでの電気信号の、シンプルで簡潔な分岐をご活用ください。
制御盤内のエラーの内配線と省スペースは、VARIOFACE Front Connectの主要な特長です。リモートI/O機器とフィールドレベルの間のこの追加によって、高い柔軟性と薄型設計の分散型周辺機器をサポートします。
Push-inテクノロジで配線時間を大幅に削減できます。明確なマーキングと色分けされた開放ボタンにより、取扱いが容易で直感的に配線ができます。
VARIOFACE Front Connectは、CADデータやEPLANマクロをより多く利用することができるため、簡単に計画や文書作成に統合することができます。
VARIOFACE Front Connect製品シリーズには、汎用接続向けの片側フリーエンドのケーブルなど、調整されたアクセサリが含まれます。
システム配線用アダプタを使用して、リレーモジュールとコントローラ側のエラーフリー接続を確保できます。ここでは、PLC-INTERFACEとVARIOFACEシステム配線が1つのソリューションに組み合わせられています。スイッチング要件に応じて、入力および出力モジュールのチャネル専用組立ても可能です。
PLC-V8アダプタは、隣接する8個のPLC-INTERFACEリレーに簡単に接続できます。その結果、リレーを特にエラーなくIDC/FLKまたはD-SUBコネクタ付きのI/Oカードに迅速に接続することができます。
コントローラから出るシステムケーブルは、コネクタを組立済みで、PLC-V8アダプタに接続されます。
PLC-INTERFACEリレーにはブリッジシャフトがあります。接続を構築するためには、PLC-V8アダプタをブリッジシャフトに挿入します。
制御レベルとフィールドレベルの間のカップリングレベルからのPLC-INTERFACEリレー。
フィールドレベルにあるセンサとアクチュエータはPLC-INTERFACEリレーに接続されます。