DFLK-D37 SUB/B - コネクタ端子台
2280349

VARIOFACE貫通モジュールはプラグインネジ接続式端子台とD-SUBソケットコネクタ(37ピン)を1:1で接続します。別売のグランドタップがあります。

製品の詳細









特長

9極~50極
9-˽...˽37-極:別売の接地タップ
50極:接地タップなし
IEC˽60807-2準拠
1:1接続
ねじ式
D-SUB 4-40 UNCねじ