CSA
認証ID: 70002966| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
cUL認証済み
認証ID: E238705| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
UL 認証
認証ID: E238705| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
シールド付き丸型ケーブル、2つのD-SUBピンヘッダー(9極、15極、25極、37極、または50極)で組立済み、ケーブル長は変更可能
| 製品の種類 | システムケーブル |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 (設置場所) |
| 使用周囲温度 (固定時) | -40 °C ... 70 °C (固定時) |
| 使用周囲温度 (可動設置時) | -10 °C ... 70 °C (可動設置時) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 定各電圧 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 定各電圧 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 電流 (パスあたり) | ≤ 2 A (非コイル状、ディレーティングを参照) |
| 導体の長さ | 指定可 |
| 9X0.25 [PVC] | |
| UL AWMスタイル | 2464/1061 |
| 極数 | 9 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | 9X0.25 [PVC] |
| 電線タイプ | シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル |
| 導体構造、信号線 | 14x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 9x 0.25 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.2 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 6.70 mm ±0.5 mm |
| 外部シース素材 | セミリジッドPVC |
| 外部シース、色 | グレー |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| ケーブル抵抗 | ≤ 80 Ω/km (20 °C) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V AC/DC |
| 最小曲げ半径、固定 | 58 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 108 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000 (15x外径以上の半径で) |
| ハロゲンフリー | なし |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2(生のケーブル) |
| VDE 0842、Part 332-1-2(生のケーブル) | |
| IEC 60332-3-22(生のケーブル) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 耐油性 | 防末(生のケーブル) |
| 15X0.25 [PVC] | |
| UL AWMスタイル | 2464/1061 |
| 極数 | 15 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | 15X0.25 [PVC] |
| 電線タイプ | シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル |
| 導体構造、信号線 | 14x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 15x 0.25 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.2 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 7.90 mm ±0.5 mm |
| 外部シース素材 | セミリジッドPVC |
| 外部シース、色 | グレー |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| ケーブル抵抗 | ≤ 80 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C時) |
| 最小曲げ半径、固定 | 67 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 126 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000 (15x外径以上の半径で) |
| ハロゲンフリー | なし |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2(生のケーブル) |
| VDE 0842、Part 332-1-2(生のケーブル) | |
| IEC 60332-3-22(生のケーブル) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 耐油性 | 防末(生のケーブル) |
| 25X0.25 [PVC] | |
| UL AWMスタイル | 2464/1061 |
| 極数 | 25 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | 25X0.25 [PVC] |
| 電線タイプ | シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル |
| 導体構造、信号線 | 14x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 25x 0.25 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.2 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 9.80 mm ±0.5 mm |
| 外部シース素材 | セミリジッドPVC |
| 外部シース、色 | グレー |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| ケーブル抵抗 | ≤ 80 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C時) |
| 最小曲げ半径、固定 | 82 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 155 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000 (15x外径以上の半径で) |
| ハロゲンフリー | なし |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2(生のケーブル) |
| VDE 0842、Part 332-1-2(生のケーブル) | |
| IEC 60332-3-22(生のケーブル) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 耐油性 | 防末(生のケーブル) |
| 37X0.25 [PVC] | |
| UL AWMスタイル | 2464/1061 |
| 極数 | 37 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | 37X0.25 [PVC] |
| 電線タイプ | シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル |
| 導体構造、信号線 | 14x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 37x 0.25 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.2 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 10.80 mm ±0.5 mm |
| 外部シース素材 | セミリジッドPVC |
| 外部シース、色 | グレー |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| ケーブル抵抗 | ≤ 80 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C時) |
| 最小曲げ半径、固定 | 90 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 170 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000 (15x外径以上の半径で) |
| ハロゲンフリー | なし |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2(生のケーブル) |
| VDE 0842、Part 332-1-2(生のケーブル) | |
| IEC 60332-3-22(生のケーブル) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 耐油性 | 防末(生のケーブル) |
| 50X0.25 [PVC] | |
| UL AWMスタイル | 2464/1061 |
| 極数 | 50 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | 50X0.25 [PVC] |
| 電線タイプ | シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル |
| 導体構造、信号線 | 14x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 50x 0.25 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.2 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 12.40 mm ±0.5 mm |
| 外部シース素材 | セミリジッドPVC |
| 外部シース、色 | グレー |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| ケーブル抵抗 | ≤ 80 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C時) |
| 最小曲げ半径、固定 | 106 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 200 mm |
| ハロゲンフリー | なし |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2(生のケーブル) |
| VDE 0842、Part 332-1-2(生のケーブル) | |
| IEC 60332-3-22(生のケーブル) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 耐油性 | 防末(生のケーブル) |
| ケーブルタイプ | モジュール1台用のケーブル |
| カラーコーディング: 単心ワイヤ | |
| 白 | D-SUB50 (1) = D-SUB50 (1) |
| 茶 | D-SUB50 (2) = D-SUB50 (2) |
| 緑 | D-SUB50 (3) = D-SUB50 (3) |
| 黄 | D-SUB50 (4) = D-SUB50 (4) |
| グレー | D-SUB50 (5) = D-SUB50 (5) |
| ピンク | D-SUB50 (6) = D-SUB50 (6) |
| 青 | D-SUB50 (7) = D-SUB50 (7) |
| 赤 | D-SUB50 (8) = D-SUB50 (8) |
| 黒 (9極) | D-SUB50 (9) = D-SUB50 (9) |
| 紫 | D-SUB50 (10) = D-SUB50 (10) |
| グレー-ピンク | D-SUB50 (11) = D-SUB50 (11) |
| 赤-青 | D-SUB50 (12) = D-SUB50 (12) |
| 白-緑 | D-SUB50 (13) = D-SUB50 (13) |
| 茶-緑 | D-SUB50 (14) = D-SUB50 (14) |
| 白-黄 (15極) | D-SUB50 (15) = D-SUB50 (15) |
| 黄-茶 | D-SUB50 (16) = D-SUB50 (16) |
| 白-グレー | D-SUB50 (17) = D-SUB50 (17) |
| グレー-茶 | D-SUB50 (18) = D-SUB50 (18) |
| 白-ピンク | D-SUB50 (19) = D-SUB50 (19) |
| ピンク-茶 | D-SUB50 (20) = D-SUB50 (20) |
| 白-青 | D-SUB50 (21) = D-SUB50 (21) |
| 茶-青 | D-SUB50 (22) = D-SUB50 (22) |
| 白-赤 | D-SUB50 (23) = D-SUB50 (23) |
| 茶-赤 | D-SUB50 (24) = D-SUB50 (24) |
| 白-黒 (25極) | D-SUB50 (25) = D-SUB50 (25) |
| 茶-黒 | D-SUB50 (26) = D-SUB50 (26) |
| グレー-緑 | D-SUB50 (27) = D-SUB50 (27) |
| 黄-グレー | D-SUB50 (28) = D-SUB50 (28) |
| ピンク-緑 | D-SUB50 (29) = D-SUB50 (29) |
| 黄-ピンク | D-SUB50 (30) = D-SUB50 (30) |
| 緑-青 | D-SUB50 (31) = D-SUB50 (31) |
| 黄-青 | D-SUB50 (32) = D-SUB50 (32) |
| 緑-赤 | D-SUB50 (33) = D-SUB50 (33) |
| 黄-赤 | D-SUB50 (34) = D-SUB50 (34) |
| 緑-黒 | D-SUB50 (35) = D-SUB50 (35) |
| 黄-黒 | D-SUB50 (36) = D-SUB50 (36) |
| グレー-青 (37極) | D-SUB50 (37) = D-SUB50 (37) |
| ピンク-青 | D-SUB50 (38) = D-SUB50 (38) |
| グレー-赤 | D-SUB50 (39) = D-SUB50 (39) |
| ピンク-赤 | D-SUB50 (40) = D-SUB50 (40) |
| グレー-黒 | D-SUB50 (41) = D-SUB50 (41) |
| ピンク-黒 | D-SUB50 (42) = D-SUB50 (42) |
| 青-黒 | D-SUB50 (43) = D-SUB50 (43) |
| 赤-黒 | D-SUB50 (44) = D-SUB50 (44) |
| 白-茶-黒 | D-SUB50 (45) = D-SUB50 (45) |
| 黄-緑-黒 | D-SUB50 (46) = D-SUB50 (46) |
| グレー-ピンク-黒 | D-SUB50 (47) = D-SUB50 (47) |
| 青-赤-黒 | D-SUB50 (48) = D-SUB50 (48) |
| 白-緑-黒 | D-SUB50 (49) = D-SUB50 (49) |
| 緑-茶-黒 (50極) | D-SUB50 (50) = D-SUB50 (50) |
| 接続1 | |
| 準拠規格 | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| 接続方法 | D-SUBピンストリップ |
| ネジ山 | UNC 4-40 |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 9 |
| 15 | |
| 25 | |
| 37 | |
| 50 | |
| 締付けトルク | 0.2 Nm |
| 挿抜回数 | > 200 |
| フィールドレベル | |
| 準拠規格 | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| 接続方法 | D-SUBピンストリップ |
| ネジ山 | UNC 4-40 |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 9 |
| 15 | |
| 25 | |
| 37 | |
| 50 | |
| 締付けトルク | 0.2 Nm |
| 挿抜回数 | > 200 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2302434 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK2252 |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
| ETIM 10.0 | EC001132 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |