VFC-PT/FLK14
-
コネクタ端子台
1278799
VARIOFACE Front Connect、Push-in前面接続を備えた1:1 IDC/FLK終端板、極数:14、全体幅:19 mm
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| 製品シリーズ | VARIOFACE Front Connect |
| 絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
| 絶縁 | 機能絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定各電圧 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 定各電圧 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 電流 (分岐ごと) | ≤ 1 A |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 63 V |
| 定格サージ電圧 | 0.8 kV (1,2 / 50 μs) |
| 制御システムレベル | |
| 準拠規格 | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| 接続方法 | IDC/FLKピンヘッダー |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 14 |
| フィールドレベル | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 極数 | 16 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 16 |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 18.9 mm |
| 高さ | 127.2 mm |
| 奥行き | 55 mm |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 保護等級 (設置場所) | IP54 (設置場所) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2,001 m - 3,000 m) | |
| 高度 | ≤ 3000 m |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| 表示記号 | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 60664-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 1278799 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK2171 |
| GTIN | 4063151475567 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 70.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 91 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
FLK EZ-DR.../.../... - ケーブル 2295059
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - ケーブル 2295046
-
SK 2,8 WH:REEL - マーキングシート 0805205
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - ケーブル 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - ケーブル 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - ケーブル 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - ケーブル 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - ケーブル 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - ケーブル 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - ケーブル 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - ケーブル 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - ケーブル 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - ケーブル 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - ケーブル 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - ケーブル 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - ケーブル 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - ケーブル 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - ケーブル 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - ケーブル 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - ケーブル 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - ケーブル 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - ケーブル 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - ケーブル 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - ケーブル 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - ケーブル 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - ケーブル 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - ケーブル 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - ケーブル 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - ケーブル 2299013
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/... - ケーブル 2305732
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 - ケーブル 2305761
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 - ケーブル 2305253
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 - ケーブル 2305266
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 - ケーブル 2305279
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 - ケーブル 2305282
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 - ケーブル 2305295
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 - ケーブル 2305774
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 - ケーブル 2305787
特長
前面接続式のPush-in端子台で、すばやく明確で、エラーのない配線
設置幅19 mmの革新的な設計で、従来のソリューションと比較して制御盤内の必要なスペースを最大60 %削減
フエニックス・コンタクトの包括的なシステムケーブル配線シリーズにより、リモートIOおよびフィールドレベルにプラグ・アンド・プレイ接続
高い柔軟性とスリムな設計で、分散型I/O機器を最適にサポート
現代的なリモートIO機器と光学的および触覚的に互換性あり