WIL-BI-IOL-LC-LMS - 開閉装置と制御装置の組立て
1655923

負荷監視、構造健全性監視、光ファイバや銅線ベースの雷電流監視用センサデータの評価ユニット。アプリケーションソフトウェア使用。Modbus/TCPおよびPROFINETによる通信。供給範囲については、「技術データ」を参照してください。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

継続的な監視により、損傷の早期検出、メンテナンス間隔の最適化
オープンインターフェースで既存のシステムに簡単に接続
リモートアクセスにより、メンテナンス作業の日程を計画し、パラメータ設定の調整が可能
過酷な状況でも、風力発電機の最大の可用性を実現
ウェブインターフェース経由の操作とコンフィグレーション