一体型ストレインゲージ付きのセンサは、風力タービン発電機のローターブレード上の負荷を監視する機器(RM-S)の必須コンポーネントです。
RM-Sを使用すれば、ローターブレードの実際の負荷と曲げモーメントを計測し常時監視することが可能です。これにより、発電機の負荷を最適化した制御が可能になり、ローターブレードの耐用年数を伸ばすことができます。ローターブレードの材料構造における変化が早期に検出でき、より詳細な調査が行えるため、大規模な修理や間接的損害を回避することができます。
センサはローターブレード内部に取り付けられます。上位コントローラとの通信にはIO-Linkが使用されます。取付けにはWIL-RM-S-MP用取付け用キット(アクセサリ参照)が必要です。各ローターブレードに対しセンサ4個、取付け用キット4個が必要です。
このセンサは風力タービン発電機向けのBlade Intelligenceローターブレード監視システム製品ラインアップの一部です。
システムは基本的に、ローターブレード用に特別開発された凍結検知、負荷監視、雷電流測定、構造健全性監視用のセンサで構成されています。モジュール型設計のため、個別のソリューションを要件に基づき必要に応じて組み合わせることができます。センサデータは、センサに応じて、IO-Link通信モジュール経由またはダイレクト接続のいずれかにより、共通評価ユニットに伝送されます。評価ユニットはそのまま使える開閉装置と制御装置の組立てとして入手可能です(アクセサリ参照)。そのまま使える開閉装置と制御装置の組立てソリューションの代替品については、フエニックス・コンタクトの現地法人にご連絡ください。
ローターブレード監視システムBlade Intelligenceは、既存のシステムに組み込む場合も確実に実施できます。
重要な注意事項
いくつかのアプリは有料で、製品の操作に必要なものもあります。PLCnext Storeでご購入・ダウンロードが可能です。
• BI Framework(無料)
• BI Framework WOELFEL社製(無料)
• BI Load Detection RMS
WIL-RM-S-P
-
センサ
1534629
風力タービン発電機のローターブレードに対する負荷の測定用センサ、IO-Link通信、取付け用キットに直立またはねじ取付けが可能 取付けキットは別途ご注文いただけます(アクセサリ参照)。操作にはアプリが必要です(「製品説明」を参照)。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すばやく簡単に起動
負荷最適化制御によりシステムの効率向上
ローターブレードのプロアクティブな監視によるシステム安全性の向上
問題発生時にも早期に警告を発することにより修理が予測可能
長時間のダウンタイムを防止することによるコスト削減
Blade Intelligence製品ラインアップのその他のセンサと組み合わせて使用可能