開閉装置と制御装置の組立ては、風力タービン発電機(WTG)のローターブレード監視用のモジュール型ソリューション「ブレードインテリジェンス」の一部です。開閉装置と制御装置の組立ては、アプリケーションソフトウェアを含む評価ユニットです。アクセサリとして提供しているセンサは、測定データを記録するために使用されます。測定データの一部は、IO-Link通信を介して伝送されます。センサはWTGローターブレードに取り付けられています。必要なセンサや接続ケーブルは、アクセサリとしてご用意しております。 オプションの無線通信には、2つの無線モジュール(アクセサリとしても提供)をご使用いただけます。対応する接続は、開閉装置と制御装置の組立て時にご利用いただけます。無線モジュールは、開閉装置と制御装置の組立ての外側に取り付けられます。
WIL-BI-IOL-LC
-
開閉装置と制御装置の組立て
1575232
負荷監視、構造健全性監視、銅線ベースの雷電流監視用センサデータの評価ユニット。アプリケーションソフトウェア使用。Modbus/TCPおよびPROFINETによる通信。供給範囲については、「技術データ」を参照してください。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
継続的な監視により、損傷の早期検出、メンテナンス間隔の最適化
オープンインターフェースで既存のシステムに簡単に接続
リモートアクセスにより、メンテナンス作業の日程を計画し、パラメータ設定の調整が可能
過酷な状況でも、風力発電機の最大の可用性を実現
ウェブインターフェース経由の操作とコンフィグレーション