AXL E PN IOL8 DI4 M12 6P - 通信モジュール
2701513

Axioline E、PROFINET、M12コネクタ、IO-Linkポート クラスA: 4、接続方式: M12コネクタ、接続テクノロジ: 3線式、IO-Linkポート クラスB: 4、接続方式: M12コネクタ、接続テクノロジ: 3線式、クラスAポート用ピン2のデジタル入力: 4、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、プラスチック製ハウジング、保護等級: IP65/IP67

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

M12コネクタを用いたPROFINETネットワークへの接続(Dコーディング)
伝送速度100 Mbps
追加デジタル入力で4台のIO-Linkデバイスを接続
追加電源で4台のIO-Linkアクチュエータを接続
M12コネクタを用いたIO-Linkポートの接続(Aコーディング、5極)
IO-Link仕様 V1.1.2
診断および状態表示
センサ電源の短絡および過負荷保護
IP65/67保護