有用な情報
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
LM-S-LS-H - 雷電流モニタリングシステム
LM-S-LS-H
-
雷電流モニタリングシステム
2800616
落雷の連続検出と評価を行うライブモニタリングシステム用光雷センサ。IP67保護。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
センサ
製品シリーズ
LM-S
電気特性
評価ユニット センサインターフェース
インターフェース
光ファイバーインターフェース
極数
1
センサ
検出可能値(電流強度)
± 5.00 kA ... 400.00 kA
センサ
インターフェース
光ファイバーインターフェース
接続方法
プッシュ/プルコネクタのSC-RJソケット、IP67
寸法
外形寸法
幅
155 mm
高さ
290 mm
奥行き
50 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
棒端子材質
ジルコニアセラミック
ハウジングの材質
XYRON 644Z
ケーブル/ライン
FOケーブル
ファイバータイプ
クォーツファイバー
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
使用周囲温度
-30 °C ... 60 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
高度
≤ 4000 m (amsl)
許容湿度(動作時)
30 % ... 95 % (結露なし)
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 95 % (結露なし)
取付け
取付けタイプ
直撃雷用アレスタケーブル
販売用データ
アイテム番号
2800616
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CLB311
GTIN
4046356615273
1個あたりの重量(梱包を含む)
822.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
806.5 g
関税率
90303900
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27170192
ECLASS-15.0
27170192
ETIM
ETIM 10.0
EC002495
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
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
Dodecamethylcyclohexasiloxane
(CAS-NO: 540-97-6)
SCIP
44d4c674-9fbf-438f-99b4-de4d993cf3ae
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
LM-S-A/C-3S-ETH
-
雷電流モニタリングシステム
2800618
FOC-ST:A-SJ:C-HB02/10 PR
-
FOパッチケーブル
1423846
FOC-SJ:14-ST/.../.../...
-
FOパッチケーブル
1417723
FOC-ST:A-SJ:C-HB02/13 PR
-
FOパッチケーブル
1426160
アクセサリ
MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02
-
取付けアダプタ
2906891
SF-THEX 4-150
-
ドライバ
1212640
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50
-
FOアクセサリ
1407029
特長
電流強度測定用光雷センサ
堅牢設計
防振、耐熱、防湿
抗紫外線良好
製品 ヘルプ