FOC-ST:A-SJ:C-HB02/10 PR
-
FOパッチケーブル
1423846
アッセンブリFOケーブル、PROFINETケーブルタイプB、200/230 µm PCFファイバ、SC-RJ/IP67プッシュプル金属製ケース+BFOC(ST)/IP20、PVC外装、ハロゲンフリー、耐オゾンおよび抗紫外線、管路内、屋内固定設置用、ケーブル長:10 m
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EMCの影響を受けやすいアプリケーションでも高い信頼性
過酷なアプリケーション向けの高速データ伝送
PVC外被により柔軟な設置
個別テストレポートを含む
屋内および屋外固定設置用汎用ケーブル(地下埋設不可)
保護チューブによる追加のライン保護
耐摩耗性が極めて高いポリ塩化ビニル(PVC)製の2.2 mmの単線
PROFINETタイプBで柔軟に使用可能
厳しい環境で使用する堅牢なケーブル
ハロゲンフリー、耐オゾン、抗紫外線