有用な情報
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
産業用AI
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
PSM-SET-BFOC-LINK/2 - 光ファイバカップリング
PSM-SET-BFOC-LINK/2
-
光ファイバカップリング
2799429
カプリング、B-FOCプラグ接続用カプリング2つで構成するセット
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
データプラグ
アプリケーション
光ファイバカップリング
接続プロファイル
B-FOC (ST®)
電気特性
減衰
< 2 dB
接続データ
接続方法
カップリング
インターフェース
信号の種類/カテゴリ
Ethernet
寸法
外形寸法
奥行き
29.4 mm
機械特性
フェルール(棒端子)径
2.5 mm
材料仕様
色
地色
部材
亜鉛ダイカスト
UL94難燃性クラス
V0
ケーブル/ライン
ケーブルタイプ
グラスファイバー
FOケーブル
ファイバー数
2
ファイバータイプ
GOF、HCS、POF
減衰
≤ 0.2 dB
特性
減衰
< 2 dB
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 50 °C
販売用データ
アイテム番号
2799429
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNIDA
GTIN
4017918118389
1個あたりの重量(梱包を含む)
19.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
19.3 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43223300
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
アクセサリ
PSM-SET-FSMA-LINK/2
-
光ファイバカップリング
2799416
VS-SCRJ-GOF-BU/BU
-
SC-RJメスインサート
1652978
FL MM PATCH COUPLER LC-LC
-
光ファイバカップリング
2700312
FL SM PATCH COUPLER LC-LC
-
光ファイバカップリング
2700313
FL COUPLER SC-DUPLEX
-
光ファイバカップリング
2901788
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN
-
FOコネクタ
2313782
PSM-SET-B-FOC/4-HCS
-
FOコネクタ
2708481
製品 ヘルプ