有用な情報
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
産業用AI
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
FL MM PATCH COUPLER LC-LC - 光ファイバカップリング
FL MM PATCH COUPLER LC-LC
-
光ファイバカップリング
2700312
カップリング、LC/LC、マルチモードのグラスファイバーで使用可能
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
データプラグ
アプリケーション
光ファイバカップリング
極数
2
接続プロファイル
LC-Duplex
スロット数
1
接続データ
接続方法
カップリング
インターフェース
信号の種類/カテゴリ
Ethernet
寸法
機械特性
フェルール(棒端子)径
1.25 mm
材料仕様
色
ベージュ
UL94難燃性クラス
V0
棒端子材質
ジルコニアセラミック
ハウジングの材質
PBT
ケーブル/ライン
ケーブルタイプ
グラスファイバー
FOケーブル
ファイバー数
2
ファイバータイプ
マルチモードグラスファイバ
減衰
≤ 0.2 dB
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
IP20
使用周囲温度
-25 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 50 °C
周囲温度(設置時)
-40 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
2700312
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNIDA
GTIN
4046356542715
1個あたりの重量(梱包を含む)
13.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
13.7 g
関税率
85367000
生産国
BG
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43223300
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
アクセサリ
PSM-SET-BFOC-LINK/2
-
光ファイバカップリング
2799429
VS-SCRJ-GOF-BU/BU
-
SC-RJメスインサート
1652978
FL SM PATCH COUPLER LC-LC
-
光ファイバカップリング
2700313
FL COUPLER SC-DUPLEX
-
光ファイバカップリング
2901788
PSM-SET-FSMA-LINK/2
-
光ファイバカップリング
2799416
製品 ヘルプ