IT向けサージ保護機器

ITとテレコミュニケーションのサージ保護

ITインターフェースは過電圧に非常に脆弱です。理想的には、保護回路によって高い伝送レートが損なわれてはなりません。高性能で高速差動のコンポーネントにより、最小限の減衰で優れた保護を実現します。過電圧は安全に制限されます。帯域幅は事実上影響を受けません。

Go to Product Detail Page for item 2881007
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器
2881007

Class EA(CAT6A)準拠のサージ保護、Gigabit Ethernet(最大10 Gbps)、トークンリング、FDDI/CDDI、ISDN、DS1用。Power over Ethernet (PoE++/4PPoE)“Mode A”および“Mode B”に最適。RJ45差込みプラグ、接地ケーブルおよびNS 35 DINレール用接地接続取付け用フット付き。

特長

  • すべての規格に準拠―サージ保護にも高速ネットワークにも対応
  • 幅広い製品ラインアップであらゆるアプリケーションと信号を保護
  • アプリケーション固有の設計と接続テクノロジがあり多用途
  • プラグ式の保護機器により、試験が簡単

新製品

DINレールに取り付けられたテレコミュニケーションアプリケーション用のDINレールおよび壁面取付け可能なサージ保護

テレコミュニケーションアプリケーションの保護

VDSLおよびG.fastによる高速伝送用

新しい保護機器DT-TELE-WM-RJ45-PT-Iは、サージ電圧によって生じる損傷から高速TCアプリケーションを保護します。サージ保護をDINレールや制御盤パネル、あるいは壁面に取り付けるだけです。

主な特長

  • 端子台とシステムコネクタ接続で、壁面取付けおよびDINレール取付け
  • 最大250 Mbps(VDSL)および1.5 Gbps(G.fast)で使用可能
  • ステータスインジケータ内蔵

特長

  • ねじ取付けとDINレールへのラッチングで盤や壁面に簡単に取付け
  • 高速でも無制限のデータ伝送
  • 機器のステータスインジケータで正確な監視機能

IT向けサージ保護機器

IT向けサージ保護機器

IT向けサージ保護用コンフィグレータ

お客様のデータネットワークに理想的なサージ保護を作成します。

製品シリーズの概要

さまざまなアプリケーション向けのDATATRAB DT製品シリーズ
さまざまな接続テクノロジによるテレコミュニケーションアプリケーション向けの一体型サージ保護
Push-in式接続テクノロジと三段階の信号伝達を備えたPLUGTRAB PT-IQ
さまざまなアプリケーション向けのDATATRAB DT製品シリーズ

フエニックス・コンタクトのDATATRAB DT製品シリーズは次のような多くのアプリケーションを保護します。

  • 最大10ギガビットイーサネットの高速ネットワーク
  • RS-485インターフェースのネットワーク
  • DSLを含むテレコミュニケーション用アナログおよびデジタルインターフェース

すべてのサージ保護機器はシステムに準拠しており、適切な接続テクノロジがあります。

DT-LAN-CAT6+バージョンは高速のデータプロトコル(イーサネット、Power over Ethernet(PoE)、ISDN、トークンリング、DS1など)をサポートします。

DATATRABは、アダプタとしてもDINレールモジュールとしても使用することができます。

さまざまな接続テクノロジによるテレコミュニケーションアプリケーション向けの一体型サージ保護

TERMITRAB completeは、全体幅わずか6 mmで、TTC‑6‑1x2‑TELE…ソリューションの形でテレコミュニケーションインターフェースに対してコンパクトながら信頼性の高い保護を提供します。この保護回路はVDSLアプリケーション向けに最適化されています。最大250 Mbpsまでの高いデータ伝送速度でも、コンパクトなサージ保護ソリューションが、必要な信号に影響を与えることなく確実に過渡電流から保護します。

テレコミュニケーションインターフェース用サージ保護機器には、Push-in式とねじ式接続テクノロジがあります。

Push-in式接続テクノロジと三段階の信号伝達を備えたPLUGTRAB PT-IQ

データケーブルもインテリジェントサージ保護PLUGTRAB PT-IQでサージ電圧から確実に保護できるようになりました。この保護回路はHFアプリケーション専用です。保護回路のすべての電圧制限コンポーネントは常時監視されます。

特長:頻繁に発生するサージ電圧でダメージを受けていれば、これを検出して通知します。多段階の状態表示により、いつでもサージ保護機器の状態を確認することができます。

  • 赤=要交換
  • 黄=交換を推奨
  • 緑=保護機器は正常

接続しているすべての保護機器はコントローラを使用してグループでリモート表示することができます。従来のねじ式接続と便利なPush-in式接続のいずれかを指定することができます。

IT向けサージ保護

使用中のDATATRAB

一般的なアプリケーション分野

IT向け保護機器には次の2種類があります。

  • データインターフェース
  • テレコミュニケーションアプリケーション

データテクノロジは非常に低い電圧で動作し、高速で伝送します。テレコミュニケーションシステムはケーブルインフラの特性のため低速でデータ伝送し、高電圧です。