WIREFOX 16 用交換ブレード、4~16 mm2 のケーブル/電線用
剥き線工具
WIREFOX製品シリーズの剥き線工具は、人間工学的設計が特長で、すぐれた正確な線剥きが可能です。特殊形状に鍛錬したブレードは最大の耐久性を確保します。剥き線工具WIREFOXを使用すると、電線やケーブルをすばやく確実にきれいに線剥きすることができます。標準および特殊絶縁に適した工具もあります。
剥き線工具、4~16 mm2のケーブル/電線用、自動調節、最大剥き線長さは18 mm、切断可能な電線は撚線10 mm2/単線1.5 mm2、交換用剥き線ブレード
剥き線工具、Ø 8 ... 13 mmケーブルに適応(例:NYM 3 x 1.5 ... 5 x 2.5 mm2)、0.2 ... 4 mm2の単線に適応、スライド刃付き
皮むきツール、PVC絶縁ケーブル用、皮むき範囲: 0.08~6 mm2、撚線は6 mm2まで、単線は4 mm2まで
WIREFOX-D 11の替え刃
剥き線工具、Ø 8 ... 28 mmのケーブルに適用
剥き線工具、AS-Interfaceリボンケーブル用、剥き線長さは任意
WIREFOX-D CX-4の替え刃、剥き線長さは6.8 mm
剥き線工具、 2.5 ... 7.6 mmの同軸ケーブル用、剥き線長さは5.5 mmおよび5.5 mm
剥き線工具、Ø 2.5 ... 7.6 mmの同軸ケーブル用、剥き線長さはl1:3.5 mmおよびl2:7.5 mm
特長
- ブレードカセットは簡単に交換可能で多用途
- 人間工学によるグリップ設計で作業者の疲労を軽減し滑りにくい
- 高品質のコンポーネントと素材で高い耐久性
- 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供
剥き線工具WIREFOX
正確で安全な線剥き
剥き線工具WIREFOXを使用すると、電線やケーブルをすばやく正確に確実に線剥きすることができます。特殊絶縁向けの工具もあります。
交換可能なブレードカセット付き剥き線工具
ブレード交換が簡単
剥き線工具の構造により、ブレードカセットを簡単に交換でき、標準工具を使用して特殊絶縁も処理することができます。
剥き線工具WIREFOX-D-CX
多段階線剥き
剥き線工具WIREFOX-D-CXで、データケーブルと丸型ケーブルを1度に多段階線剥きできます。剥き線ブレードは中央で微調整できケーブルに傷を付けません。