剥き線工具、2.5 / 4 / 6 mm2のソーラーケーブル用、15 mmのストッパー付き、SUNCLIXフィールドコネクタ用
剥き線工具
WIREFOX製品シリーズの剥き線工具は、人間工学的設計が特長で、すぐれた正確な線剥きが可能です。特殊形状に鍛錬したブレードは最大の耐久性を確保します。剥き線工具WIREFOXを使用すると、電線やケーブルをすばやく確実にきれいに線剥きすることができます。標準および特殊絶縁に適した工具もあります。
剥き線工具、Ø 8 mm ... 9 mmのシールド接続のケーブルに適用、最大絶縁厚1.2 mm、剥き線長さは20 mm以上
WIREFOX-D CX-5の替え刃、剥き線長さは l1:5.5 mm および l2:5.5 mm
替え刃、 最小断面積: 6 mm2、 最大断面積: 16 mm2、 銀
スペアブレード
剥き線工具、直径5 mmまでのケーブルからシースを除去、断面積10 mm2までの導線をストリップ可能、剥き線長さを測定するためのスケール;VDE試験済み パッケージタイプ:販売ディスプレイ用ブラケット付き(台紙)
多機能剥き線工具、Φ8~13 mmのケーブル、断面積0.2~10 mm2のケーブルに適用。ニッパー付き、VDE AC 1000 V/DC 1500 Vテスト済み
剥き線工具、 2.5 ... 7.6 mmの同軸ケーブル用、剥き線長さは6.8 mm
剥き線工具、 2.5 ... 7.6 mmの同軸ケーブル用、剥き線長さは6.0 mm
剥き線工具、 2.5 ... 7.6 mmの同軸ケーブル用、剥き線の長さはl1:2.7 mmおよびl2:8.3 mm
特長
- ブレードカセットは簡単に交換可能で多用途
- 人間工学によるグリップ設計で作業者の疲労を軽減し滑りにくい
- 高品質のコンポーネントと素材で高い耐久性
- 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供
剥き線工具WIREFOX
正確で安全な線剥き
剥き線工具WIREFOXを使用すると、電線やケーブルをすばやく正確に確実に線剥きすることができます。特殊絶縁向けの工具もあります。
交換可能なブレードカセット付き剥き線工具
ブレード交換が簡単
剥き線工具の構造により、ブレードカセットを簡単に交換でき、標準工具を使用して特殊絶縁も処理することができます。
剥き線工具WIREFOX-D-CX
多段階線剥き
剥き線工具WIREFOX-D-CXで、データケーブルと丸型ケーブルを1度に多段階線剥きできます。剥き線ブレードは中央で微調整できケーブルに傷を付けません。