WIREFOX-D CX-6
-
剥き線工具
1212168
剥き線工具、 2.5 ... 7.6 mmの同軸ケーブル用、剥き線の長さはl1:2.7 mmおよびl2:8.3 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
さまざまな精密ケーブルストリッパのラインアップ
あらゆるアプリケーションに適した工具
剥き線工具、 2.5 ... 7.6 mmの同軸ケーブル用、剥き線の長さはl1:2.7 mmおよびl2:8.3 mm