WIREFOX SAC/SB
- 剥き線工具用の替え刃
WIREFOX SAC/SB
- 剥き線工具用の替え刃
1200282
スペアブレード
WIREFOX製品シリーズの剥き線工具は、人間工学的設計が特長で、すぐれた正確な線剥きが可能です。特殊形状に鍛錬したブレードは最大の耐久性を確保します。剥き線工具WIREFOXを使用すると、電線やケーブルをすばやく確実にきれいに線剥きすることができます。標準および特殊絶縁に適した工具もあります。
スペアブレード
WIREFOX-D CX-7の替え刃、剥き線長さは l1:6.0 mmおよび l2:6.0 mm
剥き線工具、 2.5 ... 7.6 mmの同軸ケーブル用、剥き線長さはl1:2.5 mmおよびl2:6.8 mm
剥き線工具WIREFOX
剥き線工具WIREFOXを使用すると、電線やケーブルをすばやく正確に確実に線剥きすることができます。特殊絶縁向けの工具もあります。
交換可能なブレードカセット付き剥き線工具
剥き線工具の構造により、ブレードカセットを簡単に交換でき、標準工具を使用して特殊絶縁も処理することができます。
剥き線工具WIREFOX-D-CX
剥き線工具WIREFOX-D-CXで、データケーブルと丸型ケーブルを1度に多段階線剥きできます。剥き線ブレードは中央で微調整できケーブルに傷を付けません。