WIREFOX-D CX-8
-
剥き線工具
1212170
剥き線工具、 2.5 ... 7.6 mmの同軸ケーブル用、剥き線長さはl1:2.5 mmおよびl2:6.8 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
さまざまな精密ケーブルストリッパのラインアップ
あらゆるアプリケーションに適した工具
剥き線工具、 2.5 ... 7.6 mmの同軸ケーブル用、剥き線長さはl1:2.5 mmおよびl2:6.8 mm