剥き線工具
WIREFOX SAC/SB - 剥き線工具用の替え刃
WIREFOX SAC/SB
-
剥き線工具用の替え刃
1200282
スペアブレード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブレード
寸法
幅
5.5 mm
長さ
12 mm
販売用データ
アイテム番号
1200282
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH312Y
GTIN
4055626366593
1個あたりの重量(梱包を含む)
8.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.2 g
関税率
82089000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
5.481 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルストリッパー
製品 ヘルプ