有用な情報
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
産業用AI
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
QUICK WIREFOX 6 NEUTRAL - 剥き線工具
QUICK WIREFOX 6 NEUTRAL
-
剥き線工具
1204588
皮むきツール、PVC絶縁ケーブル用、皮むき範囲: 0.08~6 mm
2
、撚線は6 mm
2
まで、単線は4 mm
2
まで
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
ワイヤカッター、最大6 mm²に対応
概要
ワイヤカッター、最大AWG 10に対応
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
剥き線工具
接続データ
電線接続
接続断面積、メートル
0.08 mm² ... 6 mm² (剥き線範囲)
6 mm² (切断ゾーン)
寸法
長さ
205 mm
材料仕様
色
黒
ケーブル/ライン
ケーブル外径
0.5 mm ... 2.9 mm
販売用データ
アイテム番号
1204588
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3121
GTIN
4017918256029
1個あたりの重量(梱包を含む)
226.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
224 g
関税率
82032000
生産国
GB
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043706
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
5.551 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
QUICK WIREFOX 6 EM
-
替え刃
1204371
QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER
-
交換用リミットストップ
1204915
製品 ヘルプ