UGSK/S GN + GS
-
スライドタイプ端子台
0313086
スライドタイプ端子台、 スライド付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 緑
製品の詳細
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.31 W |
| 定格接続サイズ | 6 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥き線長さ | 11 mm |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 断面積AWG | 20 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 定格電線断面積 | 6 mm² |
| 定格電流 | 41 A |
| 最大負荷電流 | 57 A (接続電線断面積が10 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 幅 | 8.2 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 125 °C |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| アイテム番号 | 0313086 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1233 |
| GTIN | 4046356958257 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 33.105 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 33.105 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
EB 2- 8 - 挿入ブリッジ 0202154
-
EB 3- 8 - 挿入ブリッジ 0202141
-
EB 10- 8 - 挿入ブリッジ 0202138
-
GS-GSK/S - スライド 0305116
-
DSBJ- 8/13-GSK/S - クロスコネクタ/ブリッジ 0305828
-
SBJ 2- 8/13-GSK/S - ブリッジバー 0305239
-
EB 4- 8 - 挿入ブリッジ 0202142
-
EB 1/3/5/7-8 - 挿入ブリッジ 3072340
-
EB 1/3/5-8 - 挿入ブリッジ 3072341
-
PSB 3,5/8,5/6 - テストプラグストリップ 0305297
-
D-UGSK - 終端板 0304023
-
STSL-GSK - 絶縁プレート 0305226
-
ATS-U S - 仕切り板 1742991
-
ATS-GSK - 仕切り板 0304227
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - マーキングカード 1007235
-
SZS 1,0X4,0 VDE - ドライバ 1205066
-
TS-UK 6-T - 絶縁プレート 3072820
-
SCP 2-8 - 短絡プラグ 3070402
-
SCPI 4-8 - 短絡プラグ 3070424
-
ATS-U L - 仕切り板 1742989
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1052002
-
ZB 8 CUS - クイックマーカー 0825011
-
UC-TM 8 - 端子台マーキング 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 端子台マーキング 0824597
-
UCT-TM 8 - 端子台マーキング 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 端子台マーキング 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1052413
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
-
PSBJ-GSK/S FARBLOS - テストプラグストリップ 0305394
-
PSBJ-GSK/S WH - テストプラグストリップ 0305310
-
PSBJ-GSK/S RD - テストプラグストリップ 0305323
-
PSBJ-GSK/S BU - テストプラグストリップ 0305336
-
PSBJ-GSK/S YE - テストプラグストリップ 0305349
-
PSBJ-GSK/S GN - テストプラグストリップ 0305352
-
PSBJ-GSK/S VT - テストプラグストリップ 0305365
-
PSBJ-GSK/S GY - テストプラグストリップ 0305378
-
PSBJ-GSK/S BK - テストプラグストリップ 0305381
特長
ブリッジやスライドを使い測定用機器や保護リレーを個別に接続可能
この場合スライドは切替えタスクに応じてスイッチングジャンパと接触