端子台アクセサリ
PSBJ-GSK/S RD - テストプラグストリップ
PSBJ-GSK/S RD
-
テストプラグストリップ
0305323
テストプラグストリップ、 極数: 1、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
テストソケット
極数
1
接続データ
接続方法
ネジ接続
寸法
幅
5 mm
高さ
5 mm
NS 35/7、5の奥行き
7 mm
ピン径
4.1 mm
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
部材
真鍮
絶縁材質
PA
コンタクト材質
PE-LD、銀めっき真鍮
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
0305323
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4017918000820
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.33 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.33 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
0.219 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ