SL-5EPWN8AWA00
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1615686
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、ストレート、ねじロック機構、M58、極数: 2+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、シールド対応: あり、フランジ径: 60 x 60 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SL、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
製品の詳細
互換性のある製品
特長
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
ハイパワーで信頼性のある伝送