丸型コネクタ
SL-Z0005 - 保護キャップ
SL-Z0005
-
保護キャップ
1607926
プラスチック製キャップ、コネクタ用、M58オスねじ付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
シリーズ
SL
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP40
販売用データ
アイテム番号
1607926
梱包単位
25 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRGAH
GTIN
4046356272926
1個あたりの重量(梱包を含む)
27 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
25.8 g
関税率
39235090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
よく検索される
圧接接続式IDCコネクタ(IP65)
M12オス
丸型コネクタ、12極
M12オス、17極
M12オス、12極
丸型コネクタ、5極
M12オス、4極
丸型コネクタ、4極
M12オス、3極
丸型コネクタ、3極
M12オス、8極
丸型コネクタ、8極
丸型コネクタ、7極
M12オス、6極
丸型コネクタ、6極
製品 ヘルプ