設定可能なプラグイン式ポテンショメータ変換器、0~100 Ωのポテンショメータと0~100 kΩのポテンショメータを接続。DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能。プッシュイン式、標準コンフィグレーション
標準アプリケーション用の信号変換器と測定用トランスデューサ
信号変換器と測定トランスデューサは、フィールドとコントローラとのインターフェースとして、信号を分離、変換、フィルタリング、増幅します。MACX AnalogとMINI Analog Proは、AI、AO、DI、温度、周波数、制限値用の柔軟なソリューションを提供します。MINI Analog Proは使い易く省スペースな製品シリーズです。MACX Analogの機能安全により、人員、環境、システムの安全性を確保します。
3方向信号変換器、プラグイン式、校正済みの測定範囲で単極および双極アナログ信号の電気的絶縁を変換。入力/出力の設定はDIPスイッチによる。プッシュイン式、標準コンフィグレーション。
汎用設定可能な閾値警報設定器、c接点リレー出力、プラグイン式接続テクノロジ、アナログ警報設定を切換え。DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能。ねじ式、標準設定。
絶縁信号変換器、安全絶縁、幅に広い電源に対応(AC/DC 24~230 V)。前面にDIPスイッチ、1600種類以上の信号変換を設定可能。標準設定(IN 0~10 V/OUT 0~20 mA)、ネジ接続、SIL。
MCR温度測定用変換器、Pt 100温度センサに対応、DIPスイッチで設定、ネジ接続式、未設定
出力信号変換器、HART通信。0/4 mA~20 mAの信号を絶縁して安全エリアの負荷に送信。3方向の電気的絶縁、ラインエラー検出(DIPスイッチからオフに切り替え可能)、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、Push-in式接続。
3方向絶縁信号変換器、アナログ信号を電気的に絶縁、ネジ接続、入力信号:0(4) mA ... 20 mA、出力信号:0(4) mA ... 20 mA
設定可能な3方向絶縁信号変換器、安全絶縁、24 V、パワーブリッジ。前面にDIPスイッチ、1600種類以上の信号変換を設定可能。標準設定(IN 0~10 V/OUT 0~20 mA)、スプリングケージ接続、SIL。
汎用設定可能な閾値警報設定器、c接点リレー出力、プラグイン式接続テクノロジ、アナログ警報設定を切換え。DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能。Push-in式、標準設定。
標準アプリケーション用の信号変換器と測定用トランスデューサの比較
あらゆるアプリケーションに適した信号変換器と測定用トランスデューサ
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
全体幅も基板上高さも比類なきコンパクトな設計 |
MACX MCR
実績のある幅広いソリューション |
MINI Analog
基本機能付きの6 mm製品シリーズ |
|
| SIL 2 SC 3またはSIL 3の機能安全、型式固有:AI、AO、DI、DO | |||
| PL d、PL c機能安全、型式固有 | |||
| 2チャネル仕様 | |||
| 広範囲電源対応バージョン | |||
| 電流ループの無停電測定 | |||
| 周囲温度-40°C~+70°C、ディレーティングなし | |||
| バス接続およびネットワーク接続用ゲートウェイ | |||
| Signal Conditioner Appからの情報検索 | NFCとQRコード | QRコード | No |
特長
- アナログ信号処理の幅広いソリューションによる安全な絶縁、変換、フィルタリング、増幅
- フィールド信号を産業用ネットワークに組み込むと同時に、バス接続やネットワーク接続による信号変換器との安全な電気的絶縁を活用
- 非常にコンパクトな信号変換器で市販の他のアイソレータに比べて最大65%の省スペースを実現
- すべてSIL認証を持つ信号変換器による正確な伝送と高い動作安全性
- [x]パフォーマンスレベルのある信号変換器でアナログ信号を機械指令に準拠したセーフティチェーンに簡単に組込み
プラグイン接続テクノロジの非常にコンパクトな信号変換器と測定用トランスデューサMINI Analog Pro
プラグ式接続テクノロジの非常にコンパクトな信号型変換器と測定用トランスデューサMINI Analog Proで、限られたスペースでも簡単に取り付けて起動させることができます。
接続ポイントは簡単に手が届き、動作中に電流測定できるので、信号変換器により作業がより簡単になります。プラグ式ゲートウェイにより、最大8つのフィールド信号を干渉なしで産業用ネットワークに送信することができ、信号専用入力カードの必要性を排除します。
MACX Analog信号変換器と測定用トランスデューサ
当社のMACX Analog信号変換器と測定用トランスデューサは、標準アプリケーションにおいてもSIL IEC/EN 61508準拠の機能安全を提供します。この製品シリーズは、SIL 2 SC3~SIL 3までの一貫した安全度水準を備えています。また、厳選されたMACX Analog信号変換器は、EN ISO 13849準拠で認定されており、PL cからPL dまでのパフォーマンスレベルを提供します。
基本機能付きの信号変換器と測定用トランスデューサ
MINI Analogシリーズの6 mmの信号変換器は、標準アプリケーションのあらゆるアナログ信号処理に対応します。これらの製品はスペース要件や機能性について必要最低限な状態とされています。