薄型の幅6.2 mmのMINI MCR-SL-PT100-UI...は、設定可能な3方向の絶縁型温度変換器です。IEC 60751に準拠して、2、3、4線式によるPt 100測温抵抗体を接続するのに適しています。
電気的に絶縁されている0~20 mA、4~20 mA、0~10 V、0~5 V、1~5 V、10~0 V、20~0 mA、または20~4 mAの標準アナログ信号が、出力側で利用可能です。
ハウジング側面からアクセス可能なDIPスイッチを使用して、次のパラメータを設定することができます:
- 接続テクノロジ
- 測定温度範囲
- 出力信号
- エラー評価の種類
電源(19.2 V DC~30 V DC)は、モジュールの接続端子台から供給するか、またはDINレールコネクタと組み合わせて供給することができます。
MINI MCR-SL-PT100-UI-NC
-
測温抵抗体測定用変換器
2864273
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E238705DNV
認証ID: TAA00002R0cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
2、3、4線式Pt 100センサ用、IEC 60751準拠
診断LEDとアナログ信号でエラー表示
入力信号と出力信号はDIPスイッチで設定可能
以下の内容を電気的絶縁、変換、増幅、フィルタリングする極めてコンパクトな温度変換器
3方向絶縁
標準信号を作成するPt 100信号
温度測定範囲-150~+850°C