ディストリビュータと入力信号変換器、HART通信。給電またはアクティブな0/4~20 mA信号を負荷(アクティブまたはパッシブ)に転送。3方向の電気的絶縁、SIL 2(IEC 61508準拠)
標準アプリケーション用の信号変換器と測定用トランスデューサ
信号変換器と測定トランスデューサは、フィールドとコントローラとのインターフェースとして、信号を分離、変換、フィルタリング、増幅します。MACX AnalogとMINI Analog Proは、AI、AO、DI、温度、周波数、制限値用の柔軟なソリューションを提供します。MINI Analog Proは使い易く省スペースな製品シリーズです。MACX Analogの機能安全により、人員、環境、システムの安全性を確保します。
MCR 3方向絶縁信号変換器、アナログ信号を電気的に絶縁、ネジ接続、入力信号:0~10 V/±10 V、出力信号:0~10 V/±10 V
周波数(Hz/rpm)とPWM信号を標準信号に変換するための汎用的に設定可能な周波数変換器。MINI MCR-2-SPS-PT 1033201と組み合わせて、8.2 V DCより高いセンサ電圧が可能です。Push-in式接続テクノロジ。
設定可能な4方向ユニバーサル信号分配器、プラグイン接続式でアナログ信号の電気的絶縁と分配を行う。DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能。プッシュイン式、標準設定。
2/3/4線式測温抵抗体および抵抗型センサを接続する設定可能型温度変換器。DIPスイッチまたはソフトウェアの拡張機能で設定可能。ネジ接続式、標準設定。
15 Vの高精度定電圧の生成用または内部電源のないセンサの供給用のプラグ式接続テクノロジを搭載した定電圧源。Push-in式接続。
ディストリビュータと入力信号変換器、HART通信。給電またはアクティブな0/4~20 mA信号を負荷(アクティブまたはパッシブ)に転送。3方向の電気的絶縁、SIL 2(IEC 61508準拠)
設定可能な周波数変換器は、NAMURセンサの接続やnpnおよびpnp出力を接続するセンサに適しています。DIPスイッチとホイールで設定可能。ねじ接続式、標準設定。
3方向信号変換器、プラグイン式、単極および双極のアナログ信号を電気的に絶縁。入力信号:0 V ... 10 V/±10 V、出力信号:0 V ... 10 V/±10 V、ねじ式
標準アプリケーション用の信号変換器と測定用トランスデューサの比較
あらゆるアプリケーションに適した信号変換器と測定用トランスデューサ
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
全体幅も基板上高さも比類なきコンパクトな設計 |
MACX MCR
実績のある幅広いソリューション |
MINI Analog
基本機能付きの6 mm製品シリーズ |
|
| SIL 2 SC 3またはSIL 3の機能安全、型式固有:AI、AO、DI、DO | |||
| PL d、PL c機能安全、型式固有 | |||
| 2チャネル仕様 | |||
| 広範囲電源対応バージョン | |||
| 電流ループの無停電測定 | |||
| 周囲温度-40°C~+70°C、ディレーティングなし | |||
| バス接続およびネットワーク接続用ゲートウェイ | |||
| Signal Conditioner Appからの情報検索 | NFCとQRコード | QRコード | No |
特長
- アナログ信号処理の幅広いソリューションによる安全な絶縁、変換、フィルタリング、増幅
- フィールド信号を産業用ネットワークに組み込むと同時に、バス接続やネットワーク接続による信号変換器との安全な電気的絶縁を活用
- 非常にコンパクトな信号変換器で市販の他のアイソレータに比べて最大65%の省スペースを実現
- すべてSIL認証を持つ信号変換器による正確な伝送と高い動作安全性
- [x]パフォーマンスレベルのある信号変換器でアナログ信号を機械指令に準拠したセーフティチェーンに簡単に組込み
プラグイン接続テクノロジの非常にコンパクトな信号変換器と測定用トランスデューサMINI Analog Pro
プラグ式接続テクノロジの非常にコンパクトな信号型変換器と測定用トランスデューサMINI Analog Proで、限られたスペースでも簡単に取り付けて起動させることができます。
接続ポイントは簡単に手が届き、動作中に電流測定できるので、信号変換器により作業がより簡単になります。プラグ式ゲートウェイにより、最大8つのフィールド信号を干渉なしで産業用ネットワークに送信することができ、信号専用入力カードの必要性を排除します。
MACX Analog信号変換器と測定用トランスデューサ
当社のMACX Analog信号変換器と測定用トランスデューサは、標準アプリケーションにおいてもSIL IEC/EN 61508準拠の機能安全を提供します。この製品シリーズは、SIL 2 SC3~SIL 3までの一貫した安全度水準を備えています。また、厳選されたMACX Analog信号変換器は、EN ISO 13849準拠で認定されており、PL cからPL dまでのパフォーマンスレベルを提供します。
基本機能付きの信号変換器と測定用トランスデューサ
MINI Analogシリーズの6 mmの信号変換器は、標準アプリケーションのあらゆるアナログ信号処理に対応します。これらの製品はスペース要件や機能性について必要最低限な状態とされています。