MINI MCR-SL-I-I - 入力絶縁信号変換器
2864406

3方向絶縁信号変換器、アナログ信号を電気的に絶縁、ネジ接続、入力信号:0(4) mA ... 20 mA、出力信号:0(4) mA ... 20 mA

製品の詳細









互換性のある製品



特長

電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
入力段は設定可能な絶縁信号変換器の代用
低電力消費
3方向絶縁
標準アナログ信号を電気的に絶縁、変換、増幅、フィルタリングするコンパクトな絶縁信号変換器
固定信号の組合せ