WMS...製品シリーズの連続収縮チューブを組み立て、THERMOMARK E.CUTTERまたはE.CUTTER/Pを使用して個々のマーカーの長さを作成することができます。印字、組立て、貼付けプロセス後、手動で加熱してマーキング済みの収縮チューブを収縮させ、ケーブル/ワイヤに固定させることもできます。
WMS 19,1 (EX30)R
-
収縮チューブ
0800295
収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK W、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 6.4 ... 19.1 mm、 穴あけなし、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 巻き: 20 m、 テキストフィールドの高さ: 30 mm、 テキストフィールドの幅: 20000 mm
製品の詳細
cULus認証済み
認証ID: E310982_Vol2_Sec1互換性のある製品
特長
単心ワイヤ、電線、ケーブル、空圧ホース、その他の円筒形状の物体の恒久的に固着した識別
3.45 mm~2000 mm(0.14インチ~78.7インチ)の範囲で個別マーカー長を実現できるため、カッターやミシン目カッターと組み合わせれば非常に柔軟
オプションとして、手動で加熱して収縮させることによりチューブを所定の位置に固定することができます
収縮比3:1で幅広い直径をカバー
制御盤と工作機械、石油・ガス産業、鉄道産業において、世界中で幅広く使用され、実績あり