SH-8ESS48AY000S - デバイスプラグインコネクタ、ローレット付きナットで前面取付け
1096282

M23、デバイスプラグインコネクタ、ローレット付きナットで前面取付け、アプリケーション: ハイブリッド、 シリーズ: SH、ストレート、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 8+4+PE、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、軸Oリング、フランジ径: 26 mm x 26 mm

製品の詳細









特長

すべてのハウジングにピンまたはソケットコンタクトを装着可能
8つの接点でシグナルを伝送可能
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション