SH-20KS0,25-2,50 - 圧着コンタクト
1244461

圧着コンタクト、 メス、 切削型、 コンタクト径: 2 mm、 電線断面積: 0.25 mm2 ... 2.5 mm2、 コンタクト材質: CuZn、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品



特長

圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
高い耐引張力の接続
低接触抵抗
製造監視が簡単