SF-7EP1N8AAD00 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1605586

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、アングル型、回転仕様、標準およびSPEEDCONインターロック向け、M23、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、シールド対応: あり、フランジ径: 26 mm x 26 mm、ケーブル径範囲: 0 mm ... 0 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SF、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。 代替製品: 1628486

製品の詳細