SF-20KP0,25-2,50
-
圧着コンタクト
1241953
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 2 mm、 電線断面積: 0.25 mm2 ... 2.5 mm2、 コンタクト材質: CuZn、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
高い耐引張力の接続
低接触抵抗
製造監視が簡単