SAC-4P-M12MS/0,4-PVC/M12FR P
-
センサ/アクチュエータケーブル
1425488
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PVC、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M12、上 メス エルボー M12、ケーブル長: 0.4 m
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
アプリケーション | 標準 |
極数 | 4 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | プラスチック製 |
絶縁抵抗 | ≥ 10 MΩ |
定格電圧UN | 250 V AC |
250 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
電線接続 | |
締付けトルク | 0.4 Nm |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 |
接続 2 | |
タイプ | メス エルボー M12 |
導体の長さ | 0.4 m |
PVC黒 [PVC] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 40 kg/km |
UL AWLスタイル | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PVC黒 [PVC] |
導体構造、信号線 | 19x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.26 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 4.70 mm ±0.15 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.23 mm (芯線の絶縁) |
厚さ、外部シース | ≥ 0.76 mm |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | ≤ 57 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 200 MΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 24 mm |
最小曲げ半径、可動 | 47 mm |
難燃性 | UL-Style 2464に準拠 |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1, 168 h準拠(60℃時) |
使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-10 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
アイテム番号 | 1425488 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 50 pc |
プロダクトキー | AF1CCA |
GTIN | 4055626404967 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 125.084 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 125.084 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 固定クリップ 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 電線マーキング 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - ねじプラグ 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 固定クリップ 1558991
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全